此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達10km。該光模組符合符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE 802.3ae標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該光模組功耗低、速率高,是數據中心和10G乙太網等應用的理想選擇。
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230309142317poedi9.jpg)
單擊打開
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317poedi9.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303091423173ibazg.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317p4d99q.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317rlsqmu.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317bidep6.jpg)
![瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45136.F.jpg)
瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE49-20兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1490nm 20km DOM 雙工LC
#45136
#45136
NT$10,546.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-20LFS P/N: CWDM-SFP10G-20L
61 銷量
123 評價
6 問答
波長:
4件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE49-20 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1490nm, 20km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)
規格參數
Juniper Networks兼容型號名
EX-SFP-10GE-CWE49-20
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1490nm
最大傳輸距離
20km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1.2W
封裝技術
TO
激光器類型
DFB CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
1~6dBm
接收功率
-14.4~0dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-14.4dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, ITU-T G.652
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech晶元,提供高速、低功耗的10G鏈路。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1.2W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1470nm-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470-1610nm | 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 20km | 10km | 40km | 80km |
晶元 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封裝技術 | TO | TO | BOX | BOX |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
功耗 | 1.2W | 1.5W | 1W | 2W |
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
93
19
11
0
0
R***y
United States
October 28, 2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***y
United States
October 19, 2016
This long distance transceiver module works well in our network.
確認購買
有幫助 0
評論 0T***e
United States
October 18, 2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄