此款SFP+光模組通過單模光纖傳輸距離最高可達40km,符合SFF-8431和SFF-8472 MSA 標準,內置的數字診斷監測(DDM)允許訪問實時運行參數。該模塊採用住友電氣TOSA器件,保障性能穩定和質量可靠性。這款易安裝,可熱插拔的光模組是10G乙太網等光通信應用的理想選擇。
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/51749.main.jpg)
單擊打開
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.main.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.B.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.C.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.D.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.E.jpg)
![華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51749.F.jpg)
華三(H3C)CWDM-SFP10G-1530-40兼容10G CWDM SFP+單模光模組 1530nm 40km DOM 雙工LC
#51749
#51749
NT$9,301.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40LFS P/N: CWDM-SFP10G-40L
33 銷量
164 評價
6 問答
波長:
5件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三 CWDM-SFP10G-1530-40 兼容 10G CWDM SFP+ 光模組 (單模, 1530nm, 40km, LC光纖跳線, DOM數字診斷)
規格參數
H3C兼容型號名
CWDM-SFP10G-1530-40
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP+
最大傳輸速率
10Gbps
波長
1530nm
最大傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
功耗
1W
封裝技術
BOX
激光器類型
DFB CWDM
數據診斷(DOM)支持
是
發射功率
-1~4dBm
接收功率
-16~0dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
接收靈敏度
<-16dBm
調製
NRZ
消光比
>3.5dB
技術協議
SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
特徵概述
10G領先的性能和質量
內置Semtech驅動晶元, 這款SFP光模組在10G鏈路上提供高速和低功耗。
Semtech驅動晶元
穩定傳輸
≤1W
低功耗
CWDM DFB激光器
確保產能
高容量CWDM傳輸
CWDM模塊與MUX/DEMUX設備搭配,提高光纖網路容量和效率,實現波長靈活調整並簡化網路架構。
適用於低成本和短距離的應用
CWDM模塊因波長間隔較寬且光模組的成本較低,一般應用於中距、長距等市級場景,如MAN、接入拉遠網路。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫連接
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同兼容品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1470-1610nm | 1350nm-1610nm | 1470nm-1610nm | 1470-1610nm | 1270-1370nm, 1470-1610nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 10km | 20km | 80km | 40km |
晶元 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
封裝技術 | BOX | TO | TO | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-23dBm | <-16dBm |
功耗 | 1W | 1.5W | 1.2W | 2W | 1W |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
114
37
13
0
0
P***r
United States
October 25, 2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***y
United States
September 25, 2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven』t encountered any challenges with the modules.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***g
United States
July 13, 2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄