適用於數據中心的網路機櫃連接、天花板布線和地板下布線。
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/59597.main.jpg)
單擊打開
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/images/nBBooTFJIEsREbue.jpg)
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/59597.main.jpg)
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/59597.B.jpg)
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/59597.C.jpg)
![5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR) 這張圖片是關於SMLCSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/59597.D.jpg)
5M LC/UPC - LC/UPC 單工單模 OS2 彎曲不敏感光纖跳線 - 2.0mm PVC(OFNR)
#59597
#59597
NT$88.00
FS P/N: SMLCSXFS P/N: SMLCSX
693 銷量
216 評價
6 問答
1件現貨 中國倉, 預計8 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
LC/UPC-LC/UPC 9/125 OS2 單模彎曲不敏感光纖跳線 與傳統光纖跳線相比,彎曲不敏感光纖跳線在彎曲或扭曲時衰減更小,在安裝和維護時更加高效,可以為數據中心和其他企業網路中的高密度布線節省更多空間。
規格參數
連接器類型
LC UPC-LC UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤ 0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑
(纖芯)
(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑
(跳線)
10/5D (動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36dB/km
衰減值(1550nm)
0.22dB/km
光纖芯數
單工
線纜直徑
2.0mm
線纜外護套
Riser (OFNR)
極性
A (Tx)-B (Rx)
工作溫度
-20~70°C (-4~158℉)
儲存溫度
-40~80°C (-40~176℉)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210902/163057602161309d95c71f10.11013798.jpeg.webp)
特徵概述
構建穩定、強大的光纖網路
高質量的緊套光纜可保護光纖纖芯,提高光纖的強度和耐用性。
結構示意圖
橫截面圖
智能可靠 - 可彎曲光纖
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,以便布線。
氧化鋯陶瓷插芯
插入壽命可達 500 次。
最大拉伸強度 100N
抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。
滿足各種室內安裝需求
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
197
19
0
0
0
C***s
Austria
June 11, 2024
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
確認購買
有幫助 0
評論 0V***p
Israel
March 26, 2024
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄