Grade B光纖跳線基於IEC 61753-1和IEC61300-3-34,每個Grade B連接頭之間具有穩定的隨機配接性能。
Grade B隨機插接的最大插入損耗≤0.25dB,而標準跳線的隨機插接最大插入損耗可能大於0.5dB,尤其是APC連接器甚至可能超過1.0dB。該跳線滿足高帶寬和高速要求,允許長距離可靠地傳輸大數據流。
單擊打開
定製LC/SC/FC/MU雙工單模Grade B彎曲不敏感光纖跳線-2.0mm
#61326
#61326
NT$369.00
FS P/N: HD-SMXXDXFS P/N: HD-SMXXDX
24.5K 銷量
74 評價
9 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
連接頭A:
LC/UPC
連接頭B:
LC/UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
可提前預購, Ship by 07 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2雙工單模Grade B彎曲不敏感光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/MU
插芯類型
UPC/APC
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖芯數
雙工
光纖等級
G.657.A1(兼容G.652)
插入損耗
≤0.12dB(典型值)
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
最小彎曲半徑
10mm
光纖線徑
2.0mm
外護套材質
PVC/OFNP
外護套顏色
黃色
極性
A(Tx) ~ B(Rx)
工作溫度
-20 ~ 70°C
特徵概述
4種連接頭類型滿足定製化需求
多種可選連接器適用於多種室內場景應用,可以輕鬆滿足多樣化的布線要求。
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
兩種護套材料適用於不同布線區
了解PVC和OFNP外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
PVC(OFNR)材質具有抗氧化性,適合建築環境各層之間的立管區域的應用和布線
OFNP跳線具有高防火等級,適用於在數據中心的跨樓層垂直布線
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
產品介紹
LC/SC/FC/MU 9/125 OS2雙工單模Grade B彎曲不敏感光纖跳線
Grade B光纖跳線基於IEC 61753-1和IEC61300-3-34,每個Grade B連接頭之間具有穩定的隨機配接性能。
Grade B隨機插接的最大插入損耗≤0.25dB,而標準跳線的隨機插接最大插入損耗可能大於0.5dB,尤其是APC連接器甚至可能超過1.0dB。該跳線滿足高帶寬和高速要求,允許長距離可靠地傳輸大數據流。
規格參數
連接頭
LC/SC/FC/MU
插芯類型
UPC/APC
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖芯數
雙工
光纖等級
G.657.A1(兼容G.652)
插入損耗
≤0.12dB(典型值)
回波損耗
UPC≥50dB, APC≥60dB
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
最小彎曲半徑
10mm
光纖線徑
2.0mm
外護套材質
PVC/OFNP
外護套顏色
黃色
極性
A(Tx) ~ B(Rx)
工作溫度
-20 ~ 70°C
特徵概述
4種連接頭類型滿足定製化需求
多種可選連接器適用於多種室內場景應用,可以輕鬆滿足多樣化的布線要求。
兩種插針類型滿足各種信號靈敏度需求
UPC和APC兩種插針類型信號損耗不同,APC光纖端面拋光8°角,更適合高精度光纖信號應用。
UPC主要用於電視、電話和數據系統
APC主要用於FTTX、PON等WDM系統
兩種護套材料適用於不同布線區
了解PVC和OFNP外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
PVC(OFNR)材質具有抗氧化性,適合建築環境各層之間的立管區域的應用和布線
OFNP跳線具有高防火等級,適用於在數據中心的跨樓層垂直布線
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$369.00
可提前預購