MTP®-HD至MTP®-HD(高密度)光纖跳線可實現電信機房網路設備之間的高密度連接。使用簡單的拉片即可拆卸推/拉片連接器,從而無需在密集應用中用手指接觸MTP®連接頭釋放機構。
單擊打開
定製12-144芯MTP®-12 OM4多模HD BIF主幹光纖跳線, MTP Elite®, LSZH束線
#61724
#61724
NT$2,106.00
FS P/N: HD-12FMTPOM4FS P/N: HD-12FMTPOM4
3.8K 銷量
39 評價
13 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
12芯(1x12芯)
連接頭A:
母頭 UPC 0.35dB
連接頭B:
母頭 UPC 0.35dB
極性:
極性A直通型
拉網套件:
無
可提前預購, Ship by 12 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
MTP®-MTP 12-144芯多模OM4高密度BIF主幹光纖跳線 LSZH 束狀
規格參數
連接頭
US Conec MTP®推拉杆式
光纖類型
OM4 50/125 MMF
光纖芯數
12-144芯
主幹直徑
3.0mm-17.3mm
測試波長
850nm
耐久性
≥200次
最小彎曲半徑
7.5mm
RoHS認證
符合
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥20dB
阻燃材質
LSZH
外護套顏色
玫紅色
工作溫度
-10 ~ +70°C
儲存溫度
-40 ~ +85°C
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec與飛速(FS)合作提供高性能MTP系列產品。
特徵概述
定製介面
母頭(不帶針)連接器可以直接連接到光模組或其他公頭連接器。
公頭(帶引導針)連接器與母頭側配合,用於適配器、卡匣或面板連接。
定製拉線套
不帶拉線套適用於常見光纖布線中的短距離光纖跳線。
使用拉線套
可以在長距離的管道中拉線時保護線光纜。
可以在長距離的管道中拉線時保護線光纜。
定製極性
掌握光纖極性知識,以管理和優化您的網路和連接。如果您對光纖極性有任何興趣或問題,您還可以點擊技術白皮書。
根據您的需求定製產品
多樣化定製選項
根據您的應用選擇光纖跳線。
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的光纖跳線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊的支持。
產品介紹
MTP®-MTP 12-144芯多模OM4高密度BIF主幹光纖跳線 LSZH 束狀
MTP®-HD至MTP®-HD(高密度)光纖跳線可實現電信機房網路設備之間的高密度連接。使用簡單的拉片即可拆卸推/拉片連接器,從而無需在密集應用中用手指接觸MTP®連接頭釋放機構。
規格參數
連接頭
US Conec MTP®推拉杆式
光纖類型
OM4 50/125 MMF
光纖芯數
12-144芯
主幹直徑
3.0mm-17.3mm
測試波長
850nm
耐久性
≥200次
最小彎曲半徑
7.5mm
RoHS認證
符合
插入損耗
≤0.35dB
回波損耗
≥20dB
阻燃材質
LSZH
外護套顏色
玫紅色
工作溫度
-10 ~ +70°C
儲存溫度
-40 ~ +85°C
*MTP是US Conec Ltd.的註冊商標。US Conec與飛速(FS)合作提供高性能MTP系列產品。
特徵概述
定製介面
母頭(不帶針)連接器可以直接連接到光模組或其他公頭連接器。
公頭(帶引導針)連接器與母頭側配合,用於適配器、卡匣或面板連接。
定製拉線套
不帶拉線套適用於常見光纖布線中的短距離光纖跳線。
使用拉線套
可以在長距離的管道中拉線時保護線光纜。
可以在長距離的管道中拉線時保護線光纜。
定製極性
掌握光纖極性知識,以管理和優化您的網路和連接。如果您對光纖極性有任何興趣或問題,您還可以點擊技術白皮書。
根據您的需求定製產品
多樣化定製選項
根據您的應用選擇光纖跳線。
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的光纖跳線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$2,106.00
可提前預購