客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.
這張圖片是關於SFP-100ZX-55.

極進(Extreme)兼容MGBIC-ZX-80 SFP百兆光模組 1550nm 80km

#61852
#61852

海信 DFB ≤1W 雙工LC 單模

NT$995.00
FS P/N: SFP-100ZX-55
FS P/N: SFP-100ZX-55
122 銷量
13 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進 MGBIC-ZX-80兼容100BASE-LX SFP模塊(單模, 1550nm, 80km, LC, DOM)

極進 MGBIC-ZX-80兼容SFP模塊通過波長1550nm的LC單模光纖傳輸距離最高可達80km。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列極進交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等。

100BASE SFP光模組具有低功耗、可熱插拔的特點,適用於ISP (Internet Service Provider)快速乙太網通信鏈路、企業LAN & SAN網路、數據中心LAN & SAN網路和其他光鏈路。

規格參數
Extreme Networks 兼容型號名
MGBIC-ZX-80
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
100Mbps
波長
1550nm
最大傳輸距離
80km
介面
雙工LC
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-3~2dBm
接收靈敏度
< -34dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
GR-468, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (5)兼容線纜 (2)向後兼容 (1)FS Box (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.4
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
6
6
1
0
0

J***e

United Kingdom

February 09, 2017
5.0
The information provided on the website was excellent. I was able to make a very informed decision on which SFP module would best suit my needs. The prices were highly competitive as well. My customer experience was great. Looking forward to fast shipping and receiving the product.
確認購買
有幫助 0
評論 1

P***i

United States

February 06, 2017
5.0
This website makes the whole buying process very easy. There is a lot of helpful information to help you filter through everything to find exactly what you need.
確認購買
有幫助 0
評論 1

D***o

United States

January 25, 2017
5.0
Super easy to use, very painless check out. Great selection. Highly recommended.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄