客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.
這張圖片是關於FMT-OLP2.

FMT-OLP2, 1+1光線路保護系統

New #66010
New #66010

1+1備份 快速切換<15ms FMT WDM網路

NT$15,834.00
FS P/N: FMT-OLP2
FS P/N: FMT-OLP2
396 銷量
10 評價
12 問答
可提前預購, Ship by 01 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

1+1光線路保護系統,用於BiDi光纖保護,LC/UPC介面,可插拔模塊

OLP(光線路保護)是一種成對使用的設備,分別安裝在光信號兩端,用於保護網路傳輸線路。它可以實現光功率監測和自動切換。在光網路中,OLP實時監測光纖和備用光纖的光功率。如果當前光纖的光功率低於預設的切換閾值,系統會發出警報並自動切換到備用光纖,以保護光傳輸系統線路。

OLP 1+1採用雙向傳輸和選擇性接收的模式。它廣泛應用於PDH、SDH系統、C/DWDM系統、電信專用網以及CATV光網路等光線路保護系統中。

規格參數
工作波長
1310±50nm/1550±50nm
功率監測範圍
+23~-50dBm
保護模式
1+1
回損
≥55dB
光纖類型
單模
交換速率
<15ms
插損
Tx<3.8dB, Rx<1.2dB
串擾
≥55dB
功率監測解析度
0.01dB
功率監測精度
±0.25dB
PDL
≤0.05dB
WDL
≤0.1dB
接頭
LC/UPC
主機
可插拔模塊(佔據FMT機箱中的1個插槽)
機箱類型
1U, 2U, 4U
管理口
SNMPv1,在線監控,簡易管理工具
最大光功率負載
300mW
溫度
工作溫度: -10~50°C (14~122°F)
存儲溫度: -40~80°C (-40~176°F)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
用於FMT 1U/2U/4U機箱的1+1光線路保護模塊

通過插件設計實現高度集成,優化機櫃空間利用

實時監測,並在主光纖和備用光纖之間快速切換(<15ms)

支持SNMP管理和快速、千兆和10千兆乙太網

適用於全功能多業務傳輸系統

作為多業務傳輸系統的組成部分,可熱插拔的插件式OLP卡僅佔據1U/2U/4U機箱中的11個插槽。

快速切換,使用1x2系統的1+1點對點OLP

1+1 OLP可以保護傳輸網路免受鏈路故障的影響,使用分光器將光信號橋接到工作光纖和保護光纖上。

靈活緊湊的模塊化傳輸平臺
該平臺提供多種光層板卡,性能出色,可滿足不同場景的多樣化需求。
多樣化管理
支持SNMP和可視化網路管理。
經濟高效的性能表現
在DWDM系統中靈活應用,以降低成本。
多元化板卡
集成多個板片以滿足不同的網路需求。
獨立研發的管理系統

基於SNMP,Monitor Online可支持分層拓撲視圖、故障管理和報警、用戶管理以及設備配置。

適用於WDM網路

FMT系列適用於DWDM雙纖/DWDM單纖/光纖監測系統,提供具有成本效益和靈活性的WDM解決方案。

用戶提問
提問
所有 (12)應用 (1)文件 (1)管理 (1)匹配機箱 (1)監控 (1)電源 (1)質保 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
10
0
0
0
0

T***a

Australia

October 22, 2018
5.0
I think it's a good design. This kind of card product can be easily managed in one chassis with other board cards, which saves us a lot of space and is also convenient to monitor and manage.
確認購買
有幫助 1
評論 0

C***a

Canada

October 14, 2018
5.0
First purchase at FS, their product and service were all great. We needed an OLP to protect the link. After testing, the product works well, and our link can be smoothly and automatically switched to the standby link to continue transmission.
確認購買
有幫助 1
評論 0

A***o

Monaco

October 12, 2018
5.0
The quality of the product is pretty good our links are working well now. Their engineer team has helped us a lot in using and matching products, and they are very patient. We will purchase back to FS again for the latter item.
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄