IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524152815_811.jpg)
單擊打開
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_811.jpg)
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_897.jpg)
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色 這張圖片是關於PC14C13-13A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
0.6m 16AWG 250V/13A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色
#69125
#69125
NT$140.00
FS P/N: PC14C13-13AFS P/N: PC14C13-13A
10.4K 銷量
3 評價
8 問答
可提前預購, Ship by 15 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
0.6m (2ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 16AWG 250V/13A 電源延長線, 黑色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
13A
長度
0.6m(2ft )
顏色
黑色
線規
16AWG
外徑
8.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226161911bjv2ia.jpg)
特徵概述
13A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
用戶提問
提問
所有 (8)電壓 (2)應用 (1)認證 (1)兼容 (1)連接器 (1)尺寸 (1)線規 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
1
0
0
0
P***r
United States
October 15, 2021
I appreciate all the support that you provide us for these types of requests, all is good.
確認購買
有幫助 5
評論 0P***n
Finland
December 01, 2020
High quality goods and fast delivery. I especially appreciate the diverse selection. I found the right length of cables I needed.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄