客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.
這張圖片是關於PC14C13-15A.

0.6m 14AWG 250V/15A 電源線,IEC320 C14 轉 IEC320 C13,黑色

Hot #70104
Hot #70104

100% 電氣測試/ SJT (PVC)

NT$165.00
FS P/N: PC14C13-15A
FS P/N: PC14C13-15A
42K 銷量
58 評價
13 問答
189件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
990件在途庫存 , 最快26 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

0.6m (2ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250V/15A 電源延長線, 黑色

IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。

規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
100-250VAC
最大輸出電流
15A
長度
0.6m(2ft )
顏色
黑色
線規
14AWG
外徑
9.5 ± 0.2mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
15A/250V 穩定傳輸

出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。

純銅導體

具有優異的導電性和導熱性。

SJT 護套

VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。

PVC 絕緣材料

最大程度地保護導體免受外部環境的影響。

雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
插頭
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
IEC60320 C14
接頭
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C13
IEC60320 C15
IEC60320 C19
長度
0.6m(2ft)
0.6m(2ft)
0.6m(2ft)
0.9m(3ft )
0.9m(3ft )
顏色
黑色
黑色
黑色
黑色
黑色
線規
14AWG
16AWG
18AWG
14AWG
14AWG
電壓兼容性
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
100-250VAC
最大輸入電流
15A
13A
10A
15A
15A
用戶提問
提問
所有 (13)應用 (3)電壓 (2)認證 (1)兼容 (1)連接器 (1)直徑 (1)尺寸 (1)產品推薦 (1)線規 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
51
7
0
0
0

A***i

Poland

December 08, 2022
5.0
電源電纜很粗,非常堅固,但有點難彎曲。
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***n

United States

October 19, 2022
5.0
Thank you so much for all your help and responding so quickly. It was not something critical, but you helped and improved what I had anyways. Thank you for being the best response team I have ever encountered and for all the help you always continue to give.
確認購買
有幫助 5
評論 0

K***a

Canada

August 26, 2022
5.0
The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄