工業級鎧裝光纖跳線具有抗拉強度強、抗壓能力強、柔韌性好的特點。且耐彎曲、耐油、耐磨。非常適合室內和室外應用,例如工業領域的快速布線/重複檢索或通過使用地下導管或直埋連接兩座建築物的網路。
單擊打開
定製 1-24芯OM3多模 LC/SC/ST/FC/IP67/ODC/YZC工業鎧裝TPU光纖跳線
#70402
#70402
NT$304.00
FS P/N: MG-OM3XXXFFS P/N: MG-OM3XXXF
3.7K 銷量
30 評價
31 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
單工
連接頭A:
LC/UPC 單工
連接頭B:
LC/UPC 單工
拉網套件:
無
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1-24芯OM3多模惡劣環境工業級鎧裝光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
研磨類型
UPC/UPC
光纖芯數
1~24芯
外護套材質
TPU (熱塑性聚氨酯)
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
衰減值(850nm)
3.0 dB/km
衰減值(1300nm)
1.0 dB/km
最小彎曲半徑
20D/10D(動態/靜態)
光纖等級
G.651/彎曲不敏感
插入損耗
LC/SC/ST/FC≤0.3dB, ODC/YZC≤1.0dB, IP67 LC/SC≤0.5dB
回波損耗
≥20dB
抗壓強度
1000/3000 N/100mm (長期/短期)
抗拉力
200/600N (長期/短期)
抗衝擊性
200 次
抗彎曲性
2000次
主幹線徑
3.0-7.0mm
分支線徑
3.0mm (1~4 芯)
2.5mm (6~24 芯)
拉伸最大張力
245N
工作&存儲溫度
-40~80°C
特徵概述
優質的鎧裝和耐用的TPU材質進一步保護網路連接
光纖跳線由螺旋不鏽鋼鎧裝、凱夫拉紗線、編織物和TPU外護套包圍。
防水
耐高低溫
防鼠咬
方便的直埋和耐用的導管應用
通過地下管道或直埋方式連接兩座建築物的網路。
20/10D最少彎曲半徑
BIF光纖允許更緊密的彎曲,以便於靈活堆疊和布線
200-600N抗拉強度
防止斷裂,延長使用壽命
3000抗壓強度
耐壓性強,避免外力易破壞
室外應用工業光纖跳線連接器
工業光纖跳線連接器在水、灰塵、腐蝕環境中使用時可以為連接提供良好的保護。
用於優化光纖體現布線的各種分支類型
四種不同的分支配置可滿足您的各種需求。請注意,當光纖跳線總長度不超過3m時,分支長度默認為0.3m,而不是0.5m。
適用於各種惡劣環境
工業跳線適用於公路鋪設、雪原應用、工業領域和建築工地等惡劣的環境。
產品介紹
1-24芯OM3多模惡劣環境工業級鎧裝光纖跳線
工業級鎧裝光纖跳線具有抗拉強度強、抗壓能力強、柔韌性好的特點。且耐彎曲、耐油、耐磨。非常適合室內和室外應用,例如工業領域的快速布線/重複檢索或通過使用地下導管或直埋連接兩座建築物的網路。
規格參數
連接頭
LC/SC/ST/FC/MTP/ODC/YZC/IP67
研磨類型
UPC/UPC
光纖芯數
1~24芯
外護套材質
TPU (熱塑性聚氨酯)
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
衰減值(850nm)
3.0 dB/km
衰減值(1300nm)
1.0 dB/km
最小彎曲半徑
20D/10D(動態/靜態)
光纖等級
G.651/彎曲不敏感
插入損耗
LC/SC/ST/FC≤0.3dB, ODC/YZC≤1.0dB, IP67 LC/SC≤0.5dB
回波損耗
≥20dB
抗壓強度
1000/3000 N/100mm (長期/短期)
抗拉力
200/600N (長期/短期)
抗衝擊性
200 次
抗彎曲性
2000次
主幹線徑
3.0-7.0mm
分支線徑
3.0mm (1~4 芯)
2.5mm (6~24 芯)
拉伸最大張力
245N
工作&存儲溫度
-40~80°C
特徵概述
優質的鎧裝和耐用的TPU材質進一步保護網路連接
光纖跳線由螺旋不鏽鋼鎧裝、凱夫拉紗線、編織物和TPU外護套包圍。
防水
耐高低溫
防鼠咬
方便的直埋和耐用的導管應用
通過地下管道或直埋方式連接兩座建築物的網路。
20/10D最少彎曲半徑
BIF光纖允許更緊密的彎曲,以便於靈活堆疊和布線
200-600N抗拉強度
防止斷裂,延長使用壽命
3000抗壓強度
耐壓性強,避免外力易破壞
室外應用工業光纖跳線連接器
工業光纖跳線連接器在水、灰塵、腐蝕環境中使用時可以為連接提供良好的保護。
用於優化光纖體現布線的各種分支類型
四種不同的分支配置可滿足您的各種需求。請注意,當光纖跳線總長度不超過3m時,分支長度默認為0.3m,而不是0.5m。
適用於各種惡劣環境
工業跳線適用於公路鋪設、雪原應用、工業領域和建築工地等惡劣的環境。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$304.00
可提前預購