客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.
這張圖片是關於C6UTPSGPVC.

15.2m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,藍色,PVC CM

Hot #70646
Hot #70646

雙絞線 多股 純裸銅 550 MHz PoE+ T568B 福祿克測試

NT$467.00
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
20.8K 銷量
3 評價
6 問答
5件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
112件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T

Cat6 UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合純裸銅線纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。 無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。靈活的應變保護引導套在高密度應用中提供了便捷的訪問。
它超越了Cat6乙太網網路電纜標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和550MHz。所有網線需兼容T568B線纜方案。

規格參數
規格
Cat6六類
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
15.2m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護

RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。

RJ45水晶頭

PVC外護套材質

水晶頭保護套

PoE企業網解決方案
美國福祿克(Fluke)性能測試

飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。

線纜類型
Cat6扁平無卡扣
Cat6無卡扣
Cat6 無卡扣
外護套
PVC (扁平無卡扣)
PVC CM (圓形)
PVC CM (圓形)
支持速率
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
1000Base-T和最大速率10GBase-T
線規(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
長度
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
屏蔽類型
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
非屏蔽(U/UTP)
線纜外徑(mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
用戶提問
提問
所有 (6)長度 (2)應用 (1)線纜直徑 (1)PVC材質 (1)傳輸速率 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

R***e

United States

July 19, 2022
5.0
The cables are working great, thank you!
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***s

United States

November 13, 2019
5.0
I have been very happy with your product.
確認購買
有幫助 0
評論 0

F***a

Czech Republic

November 26, 2018
5.0
Ordered various lengths of this cable and was pleasantly surprised by the quality. The cable is strong but pretty flexible.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄