Cat6 UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合純裸銅線纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。 無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。靈活的應變保護引導套在高密度應用中提供了便捷的訪問。
它超越了Cat6乙太網網路電纜標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和550MHz。所有網線需兼容T568B線纜方案。
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/66635.main.jpg)
單擊打開
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66635.main.jpg)
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061541311sw2zn.jpg)
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70634.D.jpg)
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311061541314rwy9n.jpg)
![0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM 這張圖片是關於C6UTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106160731ajq333.jpg)
0.15m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,灰色,PVC CM
#70708
#70708
NT$62.00
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
28.5K 銷量
28 評價
6 問答
148件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
規格參數
規格
Cat6六類
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.15m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311031437034q5jnv.jpg)
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45水晶頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等兼容。
PVC外護套材質
PVC外護套具有良好的阻燃性能。
水晶頭保護套
水晶頭保護套增加了插拔時的摩擦力。
PoE企業網解決方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230926143906uglhm9.jpg)
用於快速視覺識別的彩色編碼線纜
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815094330oaa3ff.jpg)
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)長度 (2)應用 (1)線纜直徑 (1)PVC材質 (1)傳輸速率 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
26
2
0
0
0
J***s
Netherlands
May 17, 2024
Great cables. Quality feels good and great connectors.
There were no stickers on the cables. Good to see they changed that after the earlier reviews!
There were no stickers on the cables. Good to see they changed that after the earlier reviews!
確認購買
有幫助 0
評論 0h***o
Belgium
October 18, 2023
great for connecting tho very close connectors!
確認購買
有幫助 0
評論 0P***y
United States
October 17, 2023
I could give a good word about FS. So far everything is exceeding my expectations. The RJ45 connectors are also great! Not many companies have the "oldschool" connectors. Only passthrough for CAT6 which imo is not good if you don't have the special tools for it. (got more shorts with passthrough than the normal connectors).
確認購買
有幫助 15
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄