客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.
這張圖片是關於FHD-FMS.

FHD光纖繞線輪

#70752
#70752

適用於 FHD 配線箱

NT$68.00
FS P/N: FHD-FMS
FS P/N: FHD-FMS
21K 銷量
10 評價
5 問答
727件現貨 中國倉, 預計May 9, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

光纖繞線輪管理線纜

光纖繞線輪能有效地處理光纖線纜鬆弛,提供線纜的靈活性和適當的彎曲半徑。產品配有一個線軸和粘合劑固定裝置,用於固定線纜。光纖繞線輪可用於不同類型的光纖配線箱。

FHD高密度系列是一個多功能的解決方案,有多種尺寸(1U/2U/4U)和樣式,適用於建設骨幹網、數據中心和企業應用。

規格參數
顏色
黑色
材質
ABS, UL 94V-0
配件
M4*8mm螺釘 x1
M4螺母 x1
尺寸 (HxW)
26x100mm(1.02''x3.94'')
容量
24芯
尺寸 (HxWxD)
9.40x355.86x142.80mm(0.37"x14.01"x5.62")
工作溫度
0°C~70°C
存儲溫度
-40°C~75°C
質量
符合ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
應用搭配
FHD系列光纖配線箱
* FHD 是飛速(FS)的註冊商標。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

產品介紹

光纖繞線輪管理線纜

光纖繞線輪能有效地處理光纖線纜鬆弛,提供線纜的靈活性和適當的彎曲半徑。產品配有一個線軸和粘合劑固定裝置,用於固定線纜。光纖繞線輪可用於不同類型的光纖配線箱。

FHD高密度系列是一個多功能的解決方案,有多種尺寸(1U/2U/4U)和樣式,適用於建設骨幹網、數據中心和企業應用。

規格參數
顏色
黑色
材質
ABS, UL 94V-0
配件
M4*8mm螺釘 x1
M4螺母 x1
尺寸 (HxW)
26x100mm(1.02''x3.94'')
容量
24芯
尺寸 (HxWxD)
9.40x355.86x142.80mm(0.37"x14.01"x5.62")
工作溫度
0°C~70°C
存儲溫度
-40°C~75°C
質量
符合ISO9001、ISO14001、RoHS等認證
應用搭配
FHD系列光纖配線箱
* FHD 是飛速(FS)的註冊商標。
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$68.00

727件現貨 中國倉