客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於DWDM-SFB.
這張圖片是關於DWDM-SFB.
這張圖片是關於DWDM-SFB.
這張圖片是關於DWDM-SFB.
這張圖片是關於DWDM-SFB.
這張圖片是關於DWDM-SFB.

定製 單纖 DWDM密集波分復用器,B端

#70852
#70852

FMU封裝 1U 19" ABS封裝

NT$10,732.11
FS P/N: DWDM-SFB
FS P/N: DWDM-SFB
725 銷量
14 評價
5 問答
通道數:
4CH
B端接收RX:
C45,C46,C47,C48
B端發射TX:
C21,C22,C23,C24
連接頭:
LC/UPC
封裝形式:
FMU 插入式盒子
附加功能:
可提前預購, Ship by 26 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製單纖 DWDM密集波分復用器,B端,TFF

FMU系列DWDM多路復用器/解復用器通常用於遠距離傳輸,其中波長在C波段上緊密打包在一起,提供4到96個DWDM通道,網格間隔為50GHz(0.4nm)或100GHz(0.8nm)。它是協議透明的,並適用於包括10/1G乙太網、SDH/SONET、16/8/4/2/1G光纖通道、FTTx和CATV等應用。

規格參數
型號名
DWDM-SFB
供應商
FS
通道數
4/8/16/20通道
中心波長
C15-C62
通道間距
100GHz (0.8nm)
通道帶寬
±0.11nm
接頭類型
LC/SC/FC/ST, UPC/APC(研磨)
特殊埠
監控口/擴展口/1310nm口
技術
TFF (4通道,8通道) /AAWG (16通道,20通道)
封裝
FMU/FUD/1U 機架式/ABS盒式
工作溫度
-40°C~ +85°C (TFF)/ -5°C~ +65°C (AWG)
儲存溫度
-40°C~+85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

用於長距離傳輸網路的單纖 DWDM Mux Demux
1

定製通道和波長

2

定製連接頭

Connector Type
Variours connectors are available, LC/SC/FC, to meet your different needs in various situations.
Polish Type
UPC is designed for digital signal transport. APC is preferred for RF video signal transport and FTTx applications.
3

定製特殊埠

4

定製封裝類型

根據您的需求量身定製的解決方案
增加網路容量
最多可同時連接96個DWDM通道,通過暗纖網路進行傳輸
網路設計和優化
包含與未來網路需求相匹配的物料清單(BOM)
暫存和配置支持
涵蓋在整個網路中的建立、測試和配置
產品介紹

定製單纖 DWDM密集波分復用器,B端,TFF

FMU系列DWDM多路復用器/解復用器通常用於遠距離傳輸,其中波長在C波段上緊密打包在一起,提供4到96個DWDM通道,網格間隔為50GHz(0.4nm)或100GHz(0.8nm)。它是協議透明的,並適用於包括10/1G乙太網、SDH/SONET、16/8/4/2/1G光纖通道、FTTx和CATV等應用。

規格參數
型號名
DWDM-SFB
供應商
FS
通道數
4/8/16/20通道
中心波長
C15-C62
通道間距
100GHz (0.8nm)
通道帶寬
±0.11nm
接頭類型
LC/SC/FC/ST, UPC/APC(研磨)
特殊埠
監控口/擴展口/1310nm口
技術
TFF (4通道,8通道) /AAWG (16通道,20通道)
封裝
FMU/FUD/1U 機架式/ABS盒式
工作溫度
-40°C~ +85°C (TFF)/ -5°C~ +65°C (AWG)
儲存溫度
-40°C~+85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
用於長距離傳輸網路的單纖 DWDM Mux Demux
1

定製通道和波長

2

定製連接頭

Connector Type
Variours connectors are available, LC/SC/FC, to meet your different needs in various situations.
Polish Type
UPC is designed for digital signal transport. APC is preferred for RF video signal transport and FTTx applications.
3

定製特殊埠

4

定製封裝類型

根據您的需求量身定製的解決方案
增加網路容量
最多可同時連接96個DWDM通道,通過暗纖網路進行傳輸
網路設計和優化
包含與未來網路需求相匹配的物料清單(BOM)
暫存和配置支持
涵蓋在整個網路中的建立、測試和配置

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$10,732.11

可提前預購