通用光學機械接頭專為初級保護直徑從250 μm到900 μm的光纖進行機械連接而開發,充滿了一種與玻璃折射率相同的特殊凝膠。機械接頭只需按下彎曲蓋即可快速穩定地連接兩根光纖,無需分離安裝工具。飛速(FS)的MC-L925B光纖機械熔接器是一種機械熔接器,可為配合光纖提供廉價且快速的替代方案。接頭採用V形槽技術,可保持光纖之間的物理接觸。提供一種準確、簡單且低成本的光纖機械熔接方法,通過這種方式可以在很短的時間內簡單地熔接光纖,可用於900/900μm、250/250μm和250/900μm光纖。
請注意,該光學機械接頭可以代替FS-BF-MS和FS-FTTH-MS等機械接頭。
單擊打開
MC-L925B 光纖機械熔接機 5件/包
#71669
#71669
NT$498.00
FS P/N: FS-MC-L925B-MSFS P/N: FS-MC-L925B-MS
1.9K 銷量
3 評價
10 問答
53件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
MC-L925B 光纖機械熔接機
規格參數
產品類型
MC-L925B機械熔接機
應用光纖
φ0.25mm&φ0.90mm
光纖直徑
125μm ( 657A & 657B )
緊包光纖直徑
250μm
光纖類型
單/多模
操作時間
約60S(無斷纖)
插入損耗
≤0.15dB (1310nm&1550nm)
回波損耗
≥ 40dB
工作溫度
-40℃~75℃
應用
適用於LAN、CCTV等
特徵概述
結構示例
0.90mm光纖安裝步驟,內部填充了與玻璃相同折射率的特殊凝膠
根據光纖類型,選擇是否使用250Holder
按照所示方式切割0.9mm光纖
將0.9mm光纖插入設備主體的0.9mm接頭端
當到尾端時,推動推針;
產品介紹
MC-L925B 光纖機械熔接機
通用光學機械接頭專為初級保護直徑從250 μm到900 μm的光纖進行機械連接而開發,充滿了一種與玻璃折射率相同的特殊凝膠。機械接頭只需按下彎曲蓋即可快速穩定地連接兩根光纖,無需分離安裝工具。飛速(FS)的MC-L925B光纖機械熔接器是一種機械熔接器,可為配合光纖提供廉價且快速的替代方案。接頭採用V形槽技術,可保持光纖之間的物理接觸。提供一種準確、簡單且低成本的光纖機械熔接方法,通過這種方式可以在很短的時間內簡單地熔接光纖,可用於900/900μm、250/250μm和250/900μm光纖。
請注意,該光學機械接頭可以代替FS-BF-MS和FS-FTTH-MS等機械接頭。
規格參數
產品類型
MC-L925B機械熔接機
應用光纖
φ0.25mm&φ0.90mm
光纖直徑
125μm ( 657A & 657B )
緊包光纖直徑
250μm
光纖類型
單/多模
操作時間
約60S(無斷纖)
插入損耗
≤0.15dB (1310nm&1550nm)
回波損耗
≥ 40dB
工作溫度
-40℃~75℃
應用
適用於LAN、CCTV等
特徵概述
結構示例
0.90mm光纖安裝步驟,內部填充了與玻璃相同折射率的特殊凝膠
根據光纖類型,選擇是否使用250Holder
按照所示方式切割0.9mm光纖
將0.9mm光纖插入設備主體的0.9mm接頭端
當到尾端時,推動推針;
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$498.00
53件現貨 中國倉