Cat5e UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合銅電纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。
它超越了Cat5e乙太網網線標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和250MHz。
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/71849.main.jpg)
單擊打開
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71849.main.jpg)
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71849.B.jpg)
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71849.C.jpg)
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71849.D.jpg)
![0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM 這張圖片是關於C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727110529ft91b5.jpg)
0.6m Cat5e超五類 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紅色,PVC CM
#71849
#71849
NT$62.00
FS P/N: C5EUTPSGPVCFS P/N: C5EUTPSGPVC
3.1K 銷量
1 評價
10 問答
54件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
120件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat5e無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
規格參數
規格
Cat5e
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
0.6m(包含插口)
傳輸速率
10/100/1000Base-T
帶寬
100MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
5.5 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
跳線測試 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220411/16496613956253d5d39b4a84.27716640.jpeg.webp)
特徵概述
250MHz穩定傳輸
該網線速度高達250MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45模塊化插頭
PVC外護套材質
水晶頭保護套
應用場景
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635412532617a6a34701190.73313296.jpeg.webp)
銅纜布線解決方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635412524617a6a2ce557f5.99281369.jpeg.webp)
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (10)應用 (1)線纜長度 (1)Fluke 測試報告 (1)壁掛安裝 (1)長度標識 (1)專用自動交換分機系統 (1)純銅 (1)T568B (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
C***e
United States
October 02, 2023
We haven't had the chance to see how they stand.The test of time but they seem to be pretty durable, and built fairly strongly.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄