客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.
這張圖片是關於CCWDM-SFB.

定製 CWDM緊湊型波分復用器,2.2dB插入損耗,單纖,B端

#73960
#73960

FMU封裝 1U 19" ABS封裝 鋁盒

NT$4,697.54
FS P/N: CCWDM-SFB
FS P/N: CCWDM-SFB
834 銷量
10 評價
5 問答
封裝形式:
FMU 插入式盒子
通道數:
2CH
B端接收RX:
1470nm,1550nm
B端發射TX:
1490nm,1570nm
連接頭:
LC/UPC
附加功能:
可提前預購, Ship by 31 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品定制
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
規格參數
通道數
2/4/8/9
工作波長
1270nm-1610nm
通道間距
20mm
通道帶寬
±6.5nm
1310口帶寬
1260nm~1360nm
技術
自由空間
工作溫度
-40°C〜85°C
儲存溫度
-40°C〜85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

CWDM解決方案的定製化通道和波長
CWDM Mux Demux提供了18個可定製的波長,間隔為20nm,範圍從1270nm至1610nm。您可以根據您的CWDM解決方案需求進行選擇。
通道: 2-9CH
波長: 1270nm-1610nm
針對不同安裝要求的定製化機箱類型

四種不同的機箱選項滿足各種安裝需求

適用於FMU機架的FMU插拔式Mux、適用於機架安裝的1U機架式、以及具有節省空間能力的ABS尾纖式Mux和鋁盒模塊。

用於監控與容量提升的定製化多功能埠
您可根據需要自由選擇監控埠以實現通道功率監控,或選擇擴展埠(如1310nm或1550nm埠)來增加系統容量。
監控埠
連接光功率計或OPD,確保故障排查便捷性。
1310nm埠
連接1310nm波長光模組,例如1/10/25G BiDi。
擴展埠
用於連接另一個具有不同通道的Mux,以擴展系統容量
四種連接器滿足定製化安裝需求
1U機架式和FMU插件模塊Mux/Demux可定製LC和SC連接器,而ABS尾纖模塊Mux/Demux支持LC、SC、ST和FC連接器。
LC/SC/ST/FC連接器能夠滿足不同的應用需求。
UPC適用於傳輸數字信號,APC則適用於傳輸RF視頻信號及FTTx(光纖到戶)。
根據您的需求量身定製的解決方案
增加網路容量
最多可同時連接96個DWDM通道,通過暗纖網路進行傳輸
網路設計和優化
包含與未來網路需求相匹配的物料清單(BOM)
暫存和配置支持
涵蓋在整個網路中的建立、測試和配置
產品介紹
規格參數
通道數
2/4/8/9
工作波長
1270nm-1610nm
通道間距
20mm
通道帶寬
±6.5nm
1310口帶寬
1260nm~1360nm
技術
自由空間
工作溫度
-40°C〜85°C
儲存溫度
-40°C〜85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
CWDM解決方案的定製化通道和波長
CWDM Mux Demux提供了18個可定製的波長,間隔為20nm,範圍從1270nm至1610nm。您可以根據您的CWDM解決方案需求進行選擇。
通道: 2-9CH
波長: 1270nm-1610nm
針對不同安裝要求的定製化機箱類型

四種不同的機箱選項滿足各種安裝需求

適用於FMU機架的FMU插拔式Mux、適用於機架安裝的1U機架式、以及具有節省空間能力的ABS尾纖式Mux和鋁盒模塊。

用於監控與容量提升的定製化多功能埠
您可根據需要自由選擇監控埠以實現通道功率監控,或選擇擴展埠(如1310nm或1550nm埠)來增加系統容量。
監控埠
連接光功率計或OPD,確保故障排查便捷性。
1310nm埠
連接1310nm波長光模組,例如1/10/25G BiDi。
擴展埠
用於連接另一個具有不同通道的Mux,以擴展系統容量
四種連接器滿足定製化安裝需求
1U機架式和FMU插件模塊Mux/Demux可定製LC和SC連接器,而ABS尾纖模塊Mux/Demux支持LC、SC、ST和FC連接器。
LC/SC/ST/FC連接器能夠滿足不同的應用需求。
UPC適用於傳輸數字信號,APC則適用於傳輸RF視頻信號及FTTx(光纖到戶)。
根據您的需求量身定製的解決方案
增加網路容量
最多可同時連接96個DWDM通道,通過暗纖網路進行傳輸
網路設計和優化
包含與未來網路需求相匹配的物料清單(BOM)
暫存和配置支持
涵蓋在整個網路中的建立、測試和配置

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,697.54

可提前預購