Brocade BCM5421XE兼容 SFP電口模塊通過網線支持高達100m的鏈路長度。每個SFP電口模塊都經過單獨測試,可用於一系列通用的交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
這款可熱插拔1G SFP電口模塊具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用網線連接的其他不同網路場所的理想選擇。
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105180359g6zs2t.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105180359g6zs2t.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023010518034798pdus.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105180409avla6d.jpg)
![博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
博科(Brocade)兼容BCM5421XE SFP千兆自適應電口模塊 10/100/1000BASE-T SGMII 100m
#49956
#49956
NT$871.00
FS P/N: SFP-GB-GE-TFS P/N: SFP-GB-GE-T
175 銷量
671 評價
2 問答
模塊類型:
409件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科Brocade BCM5421XE 兼容 10/100/1000BASE-T SFP SGMII 電口模塊(電口,100m、RJ-45)
規格參數
兼容型號名
BCM5421XE
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP SGMII
傳輸速率
1000Mbps
光纖類型
Cat 6/Cat 6a
傳輸距離
100m
介面
RJ-45
數據診斷(DDM/DOM)
不支持
商業溫度
0 ~ 70°C
協議
MSA, IEEE STD 802.3
質保
5 年
兼容品牌
博科(Brocade)
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202305101003595539wq.jpg)
特徵概述
1G 數據中心連接
1G SFP光模組憑藉其低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證無故障運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311207164hh9o7.jpg)
靈活的區域網部署
可以通過在短距離內使用預安裝的乙太網線纜來創建一種靈活且成本較低的區域網。
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
傳輸速率 | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
溫度範圍 | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) |
功耗 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (2)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
579
68
24
0
0
S***l
United States
May 20, 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
確認購買
有幫助 0
評論 0N***r
Hungary
January 25, 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄