Dell Networking 407-BBOS兼容 SFP電口模塊通過網線支持高達100m的鏈路長度。每個SFP電口模塊都經過單獨測試,可用於一系列Dell交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等。
該電口模塊符合IEEE STD 802.3、802.3ab和SFP MSA標準。這款可熱插拔1G SFP電口模塊具有低功耗的特點,是區域網應用的企業網路和使用網線連接的其他不同網路場所的理想選擇。
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105164247kaaplz.jpg)
單擊打開
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105164247kaaplz.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105164256pqpfze.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105164236nw12db.jpg)
![戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m 這張圖片是關於SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m
#13277
#13277
NT$871.00
FS P/N: SFP-GB-GE-TFS P/N: SFP-GB-GE-T
3.8K 銷量
1.4K 評價
0 問答
模塊類型:
3341件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell)兼容407-BBOS SFP千兆電口模塊 100m
規格參數
兼容型號名
407-BBOS
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
1000Mbps
光纖類型
Cat 5e/6/6a (UTP)
最大傳輸距離
100m
介面
RJ-45
Rx LOS
否
功耗
≤1.2W
數據診斷(DDM/DOM)
不支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
誤碼率 (BER)
1E-12
EMC (電磁兼容)
支持
MTBF(平均故障間隔時間)
217,330小時
技術協議
IEEE Std 802.3 and 802.3ab, SFP MSA
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305103343isnkvn.jpg)
特徵概述
靈活的區域網部署
可以通過在短距離內使用預安裝的乙太網線纜來創建一種靈活且成本較低的區域網。
1G數據中心連接
低功耗, 1G SFP光模組為千兆乙太網應用提供了一種經濟高效的解決方案。
1G領先的性能和質量
內置Marvell晶元, SFP光模組在1G鏈路中提供了高性能和低功耗。
Marvell晶元
穩定傳輸
≤1.2W
低功耗
RJ-45連接器
不間斷連接
在主機設備中進行測試,以證明互操作性
每個光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而確保無缺陷的運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
實現網路無縫連接
配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
傳輸速率 | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
溫度範圍 | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | 0~70°C (32~158°F) |
功耗 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1227
145
43
0
4
H***s
Portugal
January 12, 2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
United States
November 03, 2023
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄