PDU 支架無需工具即可將 PDU 安裝到 EIA 標準 19 英寸寬的 2 柱式或 4 柱式機架或機櫃。它可用於並排安裝兩個 2.4'' (60mm) PDU 或一個 4.7'' (120mm) PDU。
單擊打開
垂直PDU安裝支架(2個/包)
Hot #78523
Hot #78523
NT$902.00
FS P/N: FS-PDUBKFS P/N: FS-PDUBK
2.3K 銷量
9 評價
5 問答
82件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
用於標準 19 英寸機櫃和機架的 PDU 安裝支架
規格參數
尺寸(HxWxD)
30x135x88.4mm(1.2''x5.3''x3.5'')
支持垂直PDU
雙
材質
SPCC
顏色
黑色
包含硬體
12個M6螺栓、螺釘和螺母
包裝
2個/包
特徵概述
小體積,大可能
安裝支架支持 PDU 的垂直安裝,黑色塗層的 SPCC 鋼可提高安裝支架的使用壽命。
支架附件 - 支持垂直安裝
U 型安裝孔,可靈活安裝螺釘
「淚珠」孔設計用於免工具安裝 PDU
方孔用於通過螺釘將 PDU 安裝在支架上
多用途 PDU 支架
支架可以安裝到標準的 19 英寸機架和機柜上,可將 0U 或 1U PDU 連接到機櫃和機架系統。
用 M6 螺釘安裝 1U PDU
免工具安裝垂直 0U PDU
產品介紹
用於標準 19 英寸機櫃和機架的 PDU 安裝支架
PDU 支架無需工具即可將 PDU 安裝到 EIA 標準 19 英寸寬的 2 柱式或 4 柱式機架或機櫃。它可用於並排安裝兩個 2.4'' (60mm) PDU 或一個 4.7'' (120mm) PDU。
規格參數
尺寸(HxWxD)
30x135x88.4mm(1.2''x5.3''x3.5'')
支持垂直PDU
雙
材質
SPCC
顏色
黑色
包含硬體
12個M6螺栓、螺釘和螺母
包裝
2個/包
特徵概述
小體積,大可能
安裝支架支持 PDU 的垂直安裝,黑色塗層的 SPCC 鋼可提高安裝支架的使用壽命。
支架附件 - 支持垂直安裝
U 型安裝孔,可靈活安裝螺釘
「淚珠」孔設計用於免工具安裝 PDU
方孔用於通過螺釘將 PDU 安裝在支架上
多用途 PDU 支架
支架可以安裝到標準的 19 英寸機架和機柜上,可將 0U 或 1U PDU 連接到機櫃和機架系統。
用 M6 螺釘安裝 1U PDU
免工具安裝垂直 0U PDU
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$902.00
82件現貨 中國倉