飛速(FS)目前提供長度為0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m和3m的400G QSFP-DD 高速線纜,非常適用於高性能計算、軟體定義網路、機器學習和雲計算等應用。
單擊打開
定製400G QSFP-DD無源銅芯高速線纜
#82464
#82464
NT$2,769.00
FS P/N: QDD-400G-PCxxxFS P/N: QDD-400G-PCxxx
14 銷量
2 評價
1 問答
光纖長度:
0.5m
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
1件現貨 中國倉, 預計9 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
QSFP-DD DAC Twinax Cable (定製長度, 無源, QSFP-DD到QSFP-DD)
規格參數
型號名
QDD-400G-PCxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
線纜類型
無源銅芯電纜
線規
30AWG對應1m, 28AWG對應2m, 26AWG對應3m
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
為您的網路實現無縫連接
通過雙兼容定製,我們為DAC光纜提供了針對不同型號的雙埠不同兼容性的定製服務,為您實現無邊界連接提供了專業解決方案。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
用戶提問
提問
所有 (1)應用 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
K***n
Canada
October 21, 2019
This cable was priced very competitively and worked exactly as intended. I am very happy with the cable and highly recommend it.
確認購買
有幫助 2
評論 0D***n
United States
October 03, 2019
I was surprised at the high quality and superior performance of this cable at such a low price. The shipping is also fast. I am going to buy more on FS.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄