客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.
這張圖片是關於KVM-0802IP.

8口 Cat5e/6/7 KVM切換器 支持IP遠程訪問 USB 機架式

Hot #84122
Hot #84122

8 埠 2 用戶 IP 遠程訪問 1920×1080

NT$24,544.00
FS P/N: KVM-0802IP
FS P/N: KVM-0802IP
123 銷量
9 評價
13 問答
可提前預購, Ship by 03 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

8埠x2用戶Cat5e/6/7 1U機架安裝式USB KVM切換器,帶IP遠程訪問功能

KVM-0802IP通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,可對多達8臺計算機/伺服器進行本地、遠程或全局控制。它支持遠程訪問配備Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat和Ubuntu操作系統的計算機或伺服器。遠程設備應在Windows系統上工作。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。

規格參數
伺服器埠
8x RJ45口
控制臺埠
USB/PS2, VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
1920x1080ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5e,Cat6,Cat7
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
功耗
8W
尺寸(HxWxD)
44.5x433.1x170.9mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、Web
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
重量
2.9kg (6.39lbs)

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

KVM 埠連接詳情

通過不同埠對設備進行全面控制,為您提供經濟高效的伺服器管理解決方案。

隨附的安裝配件

每臺 KVM 切換器都配有使用過程中可能需要的所有必要配件。

8口KVM切換器簡化IT工作
通過級聯8個或16個8口KVM切換器到單個8或16口LCD KVM,可以直接控制64或128臺伺服器/計算機,節省空間並簡化操作一體化。
USB和PS/2連接
雙電源
自動掃描模式
IP遠程訪問

基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過網路瀏覽器從任何位置通過IP連接控制目標伺服器,從而減少用戶前往伺服器機房或網路機櫃的行程,快速實現遠程訪問。

產品介紹

8埠x2用戶Cat5e/6/7 1U機架安裝式USB KVM切換器,帶IP遠程訪問功能

KVM-0802IP通過將KVM切換器集成到控制臺抽屜中,優化了您的機架空間,在僅有的1U空間內提供了簡單的安裝和簡化的伺服器訪問,可對多達8臺計算機/伺服器進行本地、遠程或全局控制。它支持遠程訪問配備Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat和Ubuntu操作系統的計算機或伺服器。遠程設備應在Windows系統上工作。足夠靈活,可以滿足金融、數據中心、教育和保健領域的任何應用需求。

規格參數
伺服器埠
8x RJ45口
控制臺埠
USB/PS2, VGA
用戶埠
2 (1本地, 1 遠程)
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻解析度
1920x1080ppi
輸入電壓
交流 100-240V
KVM 切換器
Cat5e,Cat6,Cat7
材質
金屬
IP遠程訪問
支持
功耗
8W
尺寸(HxWxD)
44.5x433.1x170.9mm
控制按鈕
前面板按鈕、熱鍵、OSD、Web
工作溫度
0~40℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
重量
2.9kg (6.39lbs)

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
KVM 埠連接詳情

通過不同埠對設備進行全面控制,為您提供經濟高效的伺服器管理解決方案。

隨附的安裝配件

每臺 KVM 切換器都配有使用過程中可能需要的所有必要配件。

8口KVM切換器簡化IT工作
通過級聯8個或16個8口KVM切換器到單個8或16口LCD KVM,可以直接控制64或128臺伺服器/計算機,節省空間並簡化操作一體化。
USB和PS/2連接
雙電源
自動掃描模式
IP遠程訪問

基於ActiveX的插件允許Windows計算機通過網路瀏覽器從任何位置通過IP連接控制目標伺服器,從而減少用戶前往伺服器機房或網路機櫃的行程,快速實現遠程訪問。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$24,544.00

可提前預購