客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.
這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.

極進(Extreme)兼容100GBASE-ER4 QSFP28單模光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC

#84349
#84349

Semtech EML BOX ≤4.5W 雙工 LC 單模

NT$62,185.00
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
84 銷量
33 評價
11 問答
118件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進(Extreme)100G-ER4LT-QSFP40KM兼容 100GBASE-ER4 QSFP28光模組(單模,1310nm,40km,LC,DOM)

極進(Extreme)100G-ER4LT-QSFP40KM兼容的 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 40km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。採用BOX+FPC+PCBA分體式設計,可靠性、氣密性和散熱性能極佳。該光模組符合 IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 電信連接、數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ER4-100G更改為QSFP-ER4L-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。

規格參數
Allied Telesis兼容型號名
100G-ER4LT-QSFP40KM
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1271nm, 1291nm, 1311nm和1331nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
4 x CWDM DML (DFB)
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5~2.5dBm
接收功率
-11.5dBm~2.5dBm
功率預算
5dB
功耗
≤3.5W
線芯尺寸
G.652/9um
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
封裝技術
COB
內置FEC
支持
技術協議
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
40km
40km
40km
40km
光纖類型
單模
單模
單模
單模
調製
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
BOX封裝技術
晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
溫度範圍
0~70°C
-20~85°C (延展級)
-40~85°C (工業級)
0~70°C
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (11)前向糾錯碼(FEC) (3)應用 (2)100G ER4 vs SR10 (1)兼容性 (1)FS S5850-48S2Q (1)最大傳輸距離 (1)MSA (1)功耗 (1)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
33
0
0
0
0

R***s

United States

November 07, 2023
5.0
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I』m sure the IT department will be using your services again in the future.
確認購買
有幫助 13
評論 0

D***r

United States

October 01, 2023
5.0
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
確認購買
有幫助 7
評論 0

R***h

Germany

July 03, 2022
5.0
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄