戴爾(Dell) 407-BBXT兼容QSFP+光模組通過LC連接器在波長為832nm至918nm的多模OM4光纖上實現長達150m的40GBASE乙太網傳輸。它為數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用提供高密度、低功耗的40GBASE乙太網解決方案。它完全符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba-2010 40GBASE-ER4標準。
單擊打開
戴爾(Dell)407-BBXT 40GBASE-SR雙向多模光模組 雙工LC
#84635
#84635
NT$8,679.00
FS P/N: QSFP-BD-40GFS P/N: QSFP-BD-40G
186 銷量
0 評價
2 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 12 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾(Dell) 407-BBXT兼容40GBASE-SR雙向Duplex光模組,適用於乙太網和數據中心 (多模, 832nm - 918nm, 150m, LC)
規格參數
兼容型號名
407-BBXT
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
40Gbps
波長
832nm - 918nm
最遠傳輸距離
150m@OM4
介面
LC 雙工
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850/900nm
接收器類型
PIN
DDM/DOM
N/A
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
發射光功率
-4~5dBm
接收靈敏度
<-6dBm
功耗
3.5W
消光比
3.5dB
調製方式
NRZ
CDR
無
發射機色散代價
4dB
功率預算
6dB
包裝技術
COB (板載晶元) 包裝
FEC 功能
支持
協議
40G乙太網, IEEE802.3ba-2010, MSA
應用
40G乙太網,數據中心
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)連接解決方案 (1)MTP vs LC (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄