注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-ER4-100G更改為QSFP-ER4L-100G,但產品是相同的。只有飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125191407pqc2i9.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125191407pqc2i9.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251914071tqi0y.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201111701wxbf29.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251914073jiro9.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201111701dqois9.jpg)
![思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組 這張圖片是關於QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88471.F.jpg)
思科(Cisco) QSFP-100G-ER4-D30兼容100GBASE-ER4&112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率 1310nm 30km 光模組
#88471
#88471
NT$68,407.00
FS P/N: QSFP-ER4L-100GFS P/N: QSFP-ER4L-100G
51 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 23 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cisco 兼容 100GBASE-ER4 和 112GBASE-OTU4 QSFP28 雙速率電信光模組(單模,1310nm,30km,LC,DOM)
規格參數
Cisco兼容型號名
QSFP-ER4L-100G
品牌
飛速(FS).COM
封裝類型
QSFP28
數據速率
雙速率 103.1Gbps 和 112Gbps
波長
1310nm*
傳輸距離
30km@單模
介面
LC 雙工
光纖類型
單模
發射器類型
4 x LAN WDM DML TOSA
接收器類型
4 x PIN ROSA
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
發射光功率(100G)
-2.5~4.5dBm
接收靈敏度(100G)
<-15dBm
發射光功率(112G)
-1.5~4.5dBm
接收靈敏度(112G)
<-14.5dBm
功耗
4.5W
消光比
4dB
調製方式
NRZ
CDR
TX和RX
傳輸和色散損失
2.5dB
功率預算
14.4dB
封裝技術
BOX 封裝
FEC 功能**
支持
協議
100G 乙太網、100G 電信連接、Infiniband QDR 和 DDR 互連
應用
100GBASE 乙太網、電信、5G 網路中/回程
請注意:* 1310nm 波長範圍包括 L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm),L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm),L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm),L3 1309.1 4nm(1308.09-1310.09nm )** host中的FEC需要開啟以增加傳輸的可靠性。
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162158kzd4sd.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有4.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090811221754lar9.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 1E-12
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) | 40km | 40km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)CDR (1)兼容性 (1)產品推薦 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
V***r
United States
July 03, 2022
Bought these 100G ER4L modules for our 100Gbps connection between two sites with the distances of about 20-25 km. Compatible with my switches and operated well in a long term, these superior transceivers that suitable for long-haul transmissions have provided optimal 100GbE solutions for us.
確認購買
有幫助 0
評論 0O***e
Ecuador
May 12, 2022
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄