400GBASE-LR8 模塊通過一對帶雙工 LC 連接器的標準 G.652 單模光纖支持長達 10 km的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3bs 協議和 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 標準。 400 吉比特乙太網信號通過八個波長傳輸。八個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401191226356t5119.jpg)
單擊打開
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191226356t5119.jpg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024011912263563ybop.jpg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112263.C.jpg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112263.D.jpeg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112263.E.jpg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112263.F.jpg)
![定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM 這張圖片是關於QDD-LR8-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119123141ava8st.jpg)
定製400GBASE-LR8 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM
#95762
#95762
NT$124,401.00
FS P/N: QDD-LR8-400GFS P/N: QDD-LR8-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
17件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
通用兼容 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM 光模組(單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QDD-LR8-400G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
傳輸速率
425Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC (UPC)
光纖類型
單模SMF
發射器類型
LWDM EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-2.8~5.3dBm
接收靈敏度
<-9.1dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
5.3dBm
功耗
≤14W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX&RX
主機前向糾錯碼
支持
協議
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210121024407jclr9.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包s & CRC
E眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大線纜距離 | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) | 10km@單模 (主機前向糾錯碼) |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | LWDM EML | EML | CWDM EML | EML |
封裝技術 | BOX | BOX | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3cu |
應用 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 | 數據中心 400G到4x100G分線 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄