中性(Generic)兼容50GBASE QSFP28 光模組通過 LC 單工連接器在 OS2 單模 上支持長達 10 公里的鏈路長度。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE P802.3 標準。 內置數字診斷監控 (DDM) 允許通過 I2C 介面訪問實時操作參數。 該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE P802.3 標準,適用於 50GBASE 乙太網和5G 網路中/回程應用。
單擊打開
中性(Generic)兼容50GBASE-BX10-U 50G BiDi QSFP28單纖雙向光模組 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM
#97239
#97239
NT$34,188.00
FS P/N: QSFP28-50G-BXFS P/N: QSFP28-50G-BX
20 銷量
3 評價
6 問答
8件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
中性(Generic)兼容 50GBASE QSFP28 PAM4 光模組 (單模, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QSFP28-50G-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
53.125Gbps
波長
1271nm-TX/1331nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
LC 單工
調製方式
PAM4
發射器類型
LAN-WDM
接收器類型
PIN
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是
發射光功率
-4.5~4.2dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功耗
<3.5W
商業溫度
0~70°C
協議
MSA
應用
50G乙太網、5G中/回傳網路
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
通過50GQSFP28提供快速5G連接
使用50GQSFP28中程和回程可使5G網路架構受益,滿足5G承載的高帶寬和低成本需求。
Broadcom晶元
傳輸穩定
<3.5W
低功耗
50Gbps
高速率
產品介紹
中性(Generic)兼容 50GBASE QSFP28 PAM4 光模組 (單模, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
中性(Generic)兼容50GBASE QSFP28 光模組通過 LC 單工連接器在 OS2 單模 上支持長達 10 公里的鏈路長度。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE P802.3 標準。 內置數字診斷監控 (DDM) 允許通過 I2C 介面訪問實時操作參數。 該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE P802.3 標準,適用於 50GBASE 乙太網和5G 網路中/回程應用。
規格參數
兼容型號名
QSFP28-50G-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
53.125Gbps
波長
1271nm-TX/1331nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
LC 單工
調製方式
PAM4
發射器類型
LAN-WDM
接收器類型
PIN
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是
發射光功率
-4.5~4.2dBm
接收靈敏度
<-8.4dBm
功耗
<3.5W
商業溫度
0~70°C
協議
MSA
應用
50G乙太網、5G中/回傳網路
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
通過50GQSFP28提供快速5G連接
使用50GQSFP28中程和回程可使5G網路架構受益,滿足5G承載的高帶寬和低成本需求。
Broadcom晶元
傳輸穩定
<3.5W
低功耗
50Gbps
高速率
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$34,188.00
8件現貨 中國倉