400GBASE-XDR4光模組支持長達2km的並行單模鏈路,採用MTP/MPO-12連接器。它符合IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8標準。400G乙太網信號通過每個通道的一個波長在四個並行通道上傳輸。它可以作為4×100G分支到QSFP-FR-100G使用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFPDD-XDR4-400G更改為QDD-XDR4-400G,但產品本身並未改變。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419121421i482lq.jpg)
單擊打開
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於QDD-XDR4-400G.](https://resource.fs.com/images/2gPNo7UarjF7NIB6.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419121421i482lq.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191214155ox6pi.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105874.C.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419121409dvr7af.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105874.E.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105874.F.jpg)
![定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 這張圖片是關於1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105874.G.jpg)
定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12
#97473
#97473
NT$24,855.00
FS P/N: QDD-XDR4-400GFS P/N: QDD-XDR4-400G
0 銷量
0 評價
2 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
11件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製400GBASE-XDR4 QSFP-DD光模組 PAM4 1310nm 2km DOM (單模, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-XDR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
MTP/MPO-12 (APC)
光纖類型
單模
發射器類型
1310nm EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.4~4.0dBm
接收靈敏度
<-6.4dBm
功率預算
4dB
接收過載
3.5dBm
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX&RX
內置FEC
否
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080312264128up87.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
<
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)兼容性 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄