客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.
這張圖片是關於FHOM-201.

FHOM-201多功能光萬用表,帶2.5mm FC/SC/ST通用接頭

#97572
#97572

850-1625nm FC, SC, ST 單模&多模

NT$5,879.00
FS P/N: FHOM-201
FS P/N: FHOM-201
695 銷量
5 評價
5 問答
18件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
27件在途庫存 , 最快01 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

FHOM-201功率計+激光源手持式光萬用表

FHOM-201光萬用表是功率計和光源的一體,光萬用表用於測量光纖鏈路的光功率損耗。光萬用表是所有技術人員必備的工具。廣泛應用於數字數據網、電信網、有線電視等光纖線路工程建設、測試和維護。

規格參數
校準波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM測量範圍
-50dBm~+26dBm
OPM解析度
0.01dB
OPM精度
±0.2dB
線性
±2%
探測器類型
InGaAs
OLS波長
1310/1550nm
OLS輸出功率
>-6.0dBm
OLS發射器類型
FP
OLS調製
270Hz/1KHz/2KHz
OPM連接器
FC/SC/ST和2.5mm UPP
OLS連接器
FC
線纜類型
OLS@單模 / OPM@單模 &多模
自動關閉功能
支持
電源
2節AA電池
相對濕度
<90%(非冷凝)
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+60℃
尺寸
160x75x32mm
重量
190g

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高精度測量,多功能一體機

FHOM-201光萬用表達到0.2dB高測量精度,100小時長續航,支持10分鐘無操作自動關機,具備光功率計和穩定光源等多種測量功能,是實驗室、施工現場測試光纖的理想測量工具。

高精度

高精度波長可獲得最準確的測試結果。

防塵按鈕設計

薄膜觸摸按鈕使其更耐用,更易於存放。

保護殼

保護光源免受跌落、衝擊和磨損的損壞。

用戶友好的產品設計

簡單明了的按鈕設計使您的操作更加輕鬆。配有背光LCD顯示屏,支持在夜間或較暗的情況下操作。

通用型2.5mm適配器

支持SC、ST和FC介面,如需連接LC埠,可以藉助FC(公)轉 LC(母)適配器實現連接。

產品應用
該手持式光萬用表是一款集光功率計、激光光源、故障定位儀於一體的具有數據導出功能的三合一光萬用表,在光纖網路的安裝、測試和維護中,多種功能快速、高效、互相配合,為用戶提供更多便利和優勢。
LAN
電信網路系統
CATV系統
產品介紹

FHOM-201功率計+激光源手持式光萬用表

FHOM-201光萬用表是功率計和光源的一體,光萬用表用於測量光纖鏈路的光功率損耗。光萬用表是所有技術人員必備的工具。廣泛應用於數字數據網、電信網、有線電視等光纖線路工程建設、測試和維護。

規格參數
校準波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM測量範圍
-50dBm~+26dBm
OPM解析度
0.01dB
OPM精度
±0.2dB
線性
±2%
探測器類型
InGaAs
OLS波長
1310/1550nm
OLS輸出功率
>-6.0dBm
OLS發射器類型
FP
OLS調製
270Hz/1KHz/2KHz
OPM連接器
FC/SC/ST和2.5mm UPP
OLS連接器
FC
線纜類型
OLS@單模 / OPM@單模 &多模
自動關閉功能
支持
電源
2節AA電池
相對濕度
<90%(非冷凝)
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+60℃
尺寸
160x75x32mm
重量
190g

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高精度測量,多功能一體機

FHOM-201光萬用表達到0.2dB高測量精度,100小時長續航,支持10分鐘無操作自動關機,具備光功率計和穩定光源等多種測量功能,是實驗室、施工現場測試光纖的理想測量工具。

高精度

高精度波長可獲得最準確的測試結果。

防塵按鈕設計

薄膜觸摸按鈕使其更耐用,更易於存放。

保護殼

保護光源免受跌落、衝擊和磨損的損壞。

用戶友好的產品設計

簡單明了的按鈕設計使您的操作更加輕鬆。配有背光LCD顯示屏,支持在夜間或較暗的情況下操作。

通用型2.5mm適配器

支持SC、ST和FC介面,如需連接LC埠,可以藉助FC(公)轉 LC(母)適配器實現連接。

產品應用
該手持式光萬用表是一款集光功率計、激光光源、故障定位儀於一體的具有數據導出功能的三合一光萬用表,在光纖網路的安裝、測試和維護中,多種功能快速、高效、互相配合,為用戶提供更多便利和優勢。
LAN
電信網路系統
CATV系統

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$5,879.00

18件現貨 中國倉