FHOM-202手持式光萬用表是一款集光功率計和可視故障定位儀於一體的單元,體積小巧,重量輕。它允許視覺執行光功率、損耗測量和光纖故障跟蹤,主要用於 FTTx 網路和光纖網路測試。該測試儀可以進行閉環測試,也可以單獨工作。
單擊打開
FHOM-202多功能光萬用表,帶2.5mm FC/SC/ST通用接頭
#97573
#97573
NT$1,400.00
FS P/N: FHOM-202FS P/N: FHOM-202
845 銷量
5 評價
4 問答
56件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
FHOM-202光功率計+可視故障定位儀
規格參數
OPM測量範圍
-70dBm ~ +6dBm
校準波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM解析度
0.01dB
OPM精度
±0.2dB
線性
±2%
VFL輸出
1mW
OPM連接器
2.5mm 通用
VFL連接器
2.5mm 通用
線纜類型
SMF &多模
自動關閉功能
支持
電源
2節AA電池
相對濕度
<90%(非冷凝)
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+60℃
尺寸
105x52x34mm
重量
100g
特徵概述
高精度測量,多功能一體機
FHOM-202光萬用表達到0.1dB高測量精度,具備光功率計和光纖故障儀測量功能於一體,是實驗室、施工現場測試光纖的理想測量工具。
高精度
0.01dB解析度, 準確度高
USB介面
與電腦連接, 傳輸數據快捷方便
防摔保護套
防塵防摔, 全方位保護, 減少磕碰損壞
用戶友好的產品設計
簡單明了的按鈕設計使您的操作更加輕鬆。LED燈可以輸出連續或SOS代碼閃爍燈,方便您使用。
產品應用
FHOM-202光學萬用表是攜帶型手持式測試儀,消除了攜帶2臺儀器到試驗現場的不便,廣泛應用於FTTx網路和光纖網路測試。
產品介紹
FHOM-202光功率計+可視故障定位儀
FHOM-202手持式光萬用表是一款集光功率計和可視故障定位儀於一體的單元,體積小巧,重量輕。它允許視覺執行光功率、損耗測量和光纖故障跟蹤,主要用於 FTTx 網路和光纖網路測試。該測試儀可以進行閉環測試,也可以單獨工作。
規格參數
OPM測量範圍
-70dBm ~ +6dBm
校準波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM解析度
0.01dB
OPM精度
±0.2dB
線性
±2%
VFL輸出
1mW
OPM連接器
2.5mm 通用
VFL連接器
2.5mm 通用
線纜類型
SMF &多模
自動關閉功能
支持
電源
2節AA電池
相對濕度
<90%(非冷凝)
工作溫度
-10℃~+50℃
存放溫度
-20℃~+60℃
尺寸
105x52x34mm
重量
100g
特徵概述
高精度測量,多功能一體機
FHOM-202光萬用表達到0.1dB高測量精度,具備光功率計和光纖故障儀測量功能於一體,是實驗室、施工現場測試光纖的理想測量工具。
高精度
0.01dB解析度, 準確度高
USB介面
與電腦連接, 傳輸數據快捷方便
防摔保護套
防塵防摔, 全方位保護, 減少磕碰損壞
用戶友好的產品設計
簡單明了的按鈕設計使您的操作更加輕鬆。LED燈可以輸出連續或SOS代碼閃爍燈,方便您使用。
產品應用
FHOM-202光學萬用表是攜帶型手持式測試儀,消除了攜帶2臺儀器到試驗現場的不便,廣泛應用於FTTx網路和光纖網路測試。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,400.00
56件現貨 中國倉