客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852

相關文章

構建葉脊架構

隨著企業數字化轉型勢頭強勁,傳統的數據中心架構已不能滿足未來業務的需求。飛速(FS)數據中心交換機可以創建葉脊架構,從而提高帶寬可用性並減少延遲。

飛速(FS)下一代400G交換機

以飛速(FS)400G交換機作為主幹交換機,支持數據中心和大型企業網路中的100/400G主幹互連。載入開放網路安裝環境,支持安裝兼容的網路操作系統軟體。

高性能NN8560系列交換機

飛速(FS)N8560系列L3交換機是下一代固定配置脊葉式交換機,具有豐富的第三層特性和高級數據中心功能,可提供靈活、低延遲、零丟包、高密度25G和40G/100G介面用於數據中心連接。

為什麼選擇飛速(FS)數據中心交換機

以下是我們如何為您的網路中心帶來靈活、安全、性能和簡單性的方法。
  • 靈活部署
    靈活部署
    提供10/25/40/100/400G速率介面,多場景靈活部署。
  • 安全策略
    安全策略
    防DoS攻擊、ARP報文有效性檢查、ACL策略確保網路安全。
  • 應用程序性能
    應用程序性能
    通過RoCE、ECN和PFC提供高效、低延遲、無損的傳輸。
  • 簡化管理
    簡化管理
    支持CLI、SNMP和Telnet,提供簡化設備部署和管理的能力。

低延遲高性能網路

EVPN-VXLAN擴展了二層域的潛在數量,實現了多租戶託管和虛擬機遷移等服務。
EVPN-VXLAN擴展了二層域的潛在數量,實現了多租戶託管和虛擬機遷移等服務。

探索數據中心交換機

固定系列開關
固定系列開關

用於架頂式和葉脊網路部署的高可靠性和可擴展固定交換機。

10/25/100G
模塊化系列交換機
模塊化系列交換機

可擴展的模塊化交換機支持線卡以實現靈活的高密度 EOR/MOR、葉脊網路部署。

25/40/100G
開放式網路交換機
開放式網路交換機

完全開源的交換機用於 NOS、SDN、虛擬化和雲平臺。

10/25/100/400G

使用飛速(FS)服務加速您的成功

飛速(FS)Demo測試
飛速(FS)Demo測試

探索我們的產品和解決方案如何支持您的業務和技術需求,隨時為您提供遠程測試服務。

定製您的創新
定製您的創新

我們的技術工程師可以與您合作,為您設計並全面驗證一套創新的解決方案。

快速運輸和交付
快速運輸和交付

飛速(FS)的全球智能本地倉儲中心和24/7實時客戶服務可確保您的需求及時響應和訂單快速交付。