專為長距離傳輸設計的高容量平臺
通過按需連接快速響應不斷增長的最終用戶需求,並擴展到TB交換容量,以靈活的模塊化配置高效交換400G波長
- 最大化網路效率支持每波長高達400G,以在城域網和長途應用中提供成本優化的光傳輸距離,並隨著雲流量的增長實現容量的快速增加。
- 緊湊封裝中的可擴展連接以小尺寸提供 TB 級 DWDM 線路容量,具有行業領先的功耗和按需付費的模塊化設計。
- 智能運維光纖光層的可視化運維,在線OSNR監控,自動告警發現和性能監控,故障信息一目了然。
特性
- NX N40
- 2U DCI傳輸平臺攜帶 MUX/DEMUX/MUXPONDER/EDFA/OLP 以最小的機架空間實現 DCI 傳輸。
- 可視化WebUI管理通過FCP NX管理隨時在現場或遠程查看重要數據、報警、報告。
- 遠距離傳輸實現超遠距離傳輸,適用於DCI、雲提供商、託管提供商和大容量應用。
- M6800-TSP16
- 1U 1.6T大容量平臺在企業 DCI 和城域網路中用於節省機架空間和高容量應用,在 1U 機箱中提供高達 1.6T 的容量。
- 輸送能力通過與MUX/DEMUX連接,增加傳輸容量,節省機架空間,減少光纖佔用。
- 智能風扇和電源2+1 智能風扇實現卓越的冷卻和功率降低。1+1 雙電源可以在不停機的情況下拆卸或更換。
- M6500-TMXP5
- 多速率混合復用在操作模式中支持 10G、40G 和 100G 服務的靈活組合,在單個 200G 上行鏈路上組合不同的協議和速率。
- 網頁管理通過WEB管理隨時在現場或遠程查看重要數據、告警、報表。
- 遠距離傳輸提供能夠為高達 200Gb 乙太網、企業和 DCI 網路提供服務的運營商級高端解決方案。
- DCP910-D40M
- 多合一且具有成本效益的解決方案與傳統的獨立單元相比,需要更少的空間和接線,並且可以根據需要配置到您的光纖。
- 自動化配置為 DWDM DCI 網路帶來即插即用的簡單性。安裝和添加新連接可以在幾分鐘內完成。
- 適合80Km傳輸利用100G PAM4收發器設計零接觸、開放線路系統,適用於數據中心互連和城域連接。
場景
特點
- 採用極簡網路架構設計,減少轉發節點和系統時延。
- 單底盤滿配6.4T高傳動能力。
- 基於SDN軟體管理架構,實現設備即插即用,分鐘級完成網路部署和調整。
資源