客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

構建千兆全光纖校園網
網路層次複雜、網路維護困難、建設成本高是傳統園區的主要問題。FS構建綠色、超寬、智能的匯聚接入網路,滿足高帶寬需求,覆蓋園區的所有場景。
  • 全方位服務訪問
    一個光纖網路實現全業務接入。支持超高寬頻、大視頻、語音、CATV、VPN、4G/5G xHaul和網路重構等。
  • 平滑演化
    向更高速的網路演進,滿足不斷增加的帶寬需求,支持XPON、XG(S)-PON、NG-PON2共享ODN網路。
  • 端到端能力助力光纖轉型
    支持光纖進銅出建設,支持MSO光纖向全光接入轉型,緊跟光纖網路轉型趨勢。
特點
  • OLT - OLT3610-08GP4S
    • 適應各種場景
      1U安裝空間,輕量化OLT,靈活適應各種場景。
    • 遠距離傳輸
      1:128高分光比,支持20KM遠距離網路覆蓋。
    • 全面的服務訪問
      提供寬頻、語音、IPTV、CATV等綜合業務接入。
  • ONU - TA1710-1G
    • 建設成本低
      單千兆ONU,降低建設投資成本和TCO。
    • 應用靈活
      GPON/EPON雙模適配,互通性和可操作性優異。
    • 即插即用
      無感安裝,多種場景適配,體積小,即插即用。
  • ODN - FTB-SC8-WOPA
    • IP55防護等級
      機械密封箱體,支持室內外使用。
    • 高適應性
      內置8芯熔接盤,可安裝8×SC Simplex/8×LC Duplex Adapter和1×1:8 Mini PLC。
    • 多種功能合而為一
      幫助固定光纜終端,焊接光纜尾纖,收容和保護剩餘光纖。
  • PON Transceivers - GSFP-43-20B
    • ITU-T G.982.2 標準
      符合ITU-T G.984.2 GPON OLT B+標準。
    • 高性能
      分光比 1:32; 低接收靈敏度 -28dBm; 低功耗 <1.5W.
    • DDM
      數字診斷功能,非常適合GPON系統和FTTx應用。
場景
特點
  • 簡化結構,三層改為兩層,使醫療信息系統更加穩定。
  • 無源網路避免了電磁干擾和延遲問題,以滿足現代醫院的業務需求。
  • 通過無源ODN網路實現更高的可靠性,支持面向未來的彈性擴展和靈活演進。
  • 獨立院區,人人操作維護無難度。
  • 通過一張光纖網路實現多場景、全業務的統一承載。