S5810-48TS-P具有48个10/100/1000Mbps PoE端口和4个1千兆/10千兆上行端口。它为所有PoE端口提供最大740W的功率预算,每个PoE端口可提供高达30W的功率。所有上行端口允许将多达8台S5810系列交换机任意组合,无缝连接和管理为单个设备。它采用先进的Broadcom芯片,提供176 Gbps的交换容量和132 Mpps的转发速率。交换机配备冗余热插拔电源和可变速轴承风扇,提供出色的处理性能。S5810系列交换机拥有先进功能,如增强的L3功能、简化管理、IPv6能力和多样的组播协议,是作为大型校园网络的聚合和中小型企业网络的核心的理想选择。
單擊打開
S5810-48TS-P,48口千兆以太網L3 PoE+交換機,48 x PoE+@740W,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 芯片
Hot #115388
Hot #115388
US$1,859.00
FS P/N: S5810-48TS-PFS P/N: S5810-48TS-P
3.2K 銷量
28 評價
60 問答
165件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
1件在途庫存 , 最快14 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口千兆以太網L3 PoE+交換機,48x PoE+@740W,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 芯片
規格參數
端口
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
交換容量
176 Gbps
巨型幀
9216
轉發速率
132 Mpps
MAC 地址
64K
閃存
512MB
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
功率預算 (雙電源)
740W
輸出功率
500W
數據包緩衝區
4MB
最大功耗
70W (880W PoE滿載)
尺寸(HxWxD)
44x440x420mm (1.73''x17.32''x16.54'')
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘)個內置
存儲溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備英標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6雙協議棧
單播路由
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持以太網環網保護切換 (ERPS)(G.8032)
無錯網絡配置
支持MPLS、DHCP服務器和L2組播功能
使用SFlow進行高級網絡監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持IGMP偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持SNMP(由Zabbix管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於Web的管理、Telnet等
為用戶和物聯網提供安全且簡化的訪問
支持基於硬件的IPv6 ACL
支持硬件CPU保護機制
支持DHCP偵聽
支持基於IP的Telnet訪問控制
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網絡基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
特徵概述
多千兆端口,保障網絡敏捷擴展
48x10/100/1000Mbps PoE 端口,適用於不同帶寬設備,4x 1G/10G 上行端口用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 芯片
交換容量
176 Gbps
轉發率
132 Mpps
雲平臺實現分支網絡的統一管理
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
740W PoE+ 全功率功能
核心、聚合和接入的傳統 3 層設計
在 S5810 系列之間支持8臺設備虛擬堆疊
10G 端口可通過收發器或 DAC/AOC 線纜堆疊,以增加端口密度,簡化管理。
8 臺設備
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
單個 IP
簡化管理
雙冗餘電源和智能風扇
默認情況下配備雙電源、從左到右氣流的變速風扇,可提供高可用性和可靠性。
1+1 雙 PSU
PSUs 可以在不關閉系統的情況下拆卸。
2+1 內置風扇
智能風扇可提供出色的冷卻效果,減少噪音污染。
MPLS幫助建立點對點連接
MPLS 使中小型运营商能够为其用户创建隧道,这有助于建立点对点连接,实现用户网络之间的互通。
RJ45 端口 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | — | 8x 1000BASE-T (8 Combo) | 48x 1000BASE-T |
SFP 端口 | — | 48x 1G SFP | 28x 1G SFP | — |
SFP+ 端口 | 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 8x 10G SFP+ |
PoE 端口 | 48x 10/100/1000Mbps PoE 端口 | — | — | 48x PoE/24x PoE+ @740W |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 |
硬件堆疊 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤4臺 |
1+1 熱插拔電源 | ||||
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | ||||
高級路由協議 (BGP/ISIS) | ||||
高級安全性 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (60)未解答的問題 (2)堆疊 (9)產品推薦 (8)產品對比 (4)PoE (3)電源 (3)IGMP (2)管理方式 (2)操作系統 (2)Voice-Vlan (2)風向 (1)應用 (1)兼容 (1)許可證 (1)MPLS (1)噪聲係數 (1)端口速率 (1)功率預算 (1)SDN 交換機 (1)SNMP (1)軟件 (1)兼容光模組 (1)Visio 圖形 (1)VLAN (1)質保 (1)Zabbix (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
23
5
0
0
0
А***в
Russian Federation
October 30, 2023
Redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans add an extra layer of reliability. We can count on this switch for uninterrupted operation.
確認購買
有幫助 0
評論 0И***й
Russian Federation
September 25, 2023
Interconnecting and managing up to 8 units seamlessly is a game-changer. It simplifies network management and provides the scalability we need as our network grows.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***w
United States
August 03, 2023
We have received the delivery and are pretty satisfied with its quality.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄