平面光波电路 (PLC) 分路器是一种光功率管理设备,使用二氧化硅光波导技术制造,用于将光信号从中心局 (CO) 分配到多个场所。PLC分路器常见于PON(Passive Optical Networks)、Datacom、LAN(Local Area Networks)、CATV(Cable TV)、LCP(Local Convergence Points)、FTTx等应用,适用于通讯、医疗、银行、楼宇 、大型写字楼、办公室等有高质量网络要求的场所。带尾纤的ABS分路器最常用于为内部光学器件和电缆提供全面保护。主要用于室外光配线箱或网络机柜的连接,便于整理和维护光纤的连接状态,提高工作效率。
單擊打開
1x128 SC/UPC單模PLC平面波導型光分路器 ABS盒式 2.0mm
#149183
#149183
US$569.00
FS P/N: PLC-1128-AB-90-SCU-15FS P/N: PLC-1128-AB-90-SCU-15
2 銷量
1 評價
3 問答
類型:
可提前預購, Ship by 9 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1x128 SC/UPC單模PLC光分路器 拼接/尾纖ABS模塊 2.0mm
規格參數
封裝類型
ABS盒式
端口配置類型
1x128
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
光纖直徑
2.0mm
尾纖長度
1.5m
插入損耗
≤24dB
回波損耗
≥50dB
損耗均勻度
≤3.0dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.5dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.3dB
工作波長
1260~1650nm
工作溫度
-40~85℃
存儲溫度
-40~85℃
應用方案
特徵概述
傳輸性能穩定
ABS盒式分路器结构紧凑,采用弯曲不敏感光纤,失真小,保证光传输性能稳定。
彎曲不敏感光纖
採用G.657A1,最小彎曲半徑10mm
納米氧化鋯陶瓷插芯
陶瓷插芯插入損耗≤24dB
SC/UPC連接頭
光纖採用SC/UPC連接頭
光信號均勻分佈
PLC分路器每个分支输出端口的传输功率相同,简化网络配置,降低预算成本。
適用於FTTX項目和數據中心應用
光分路器广泛应用于无源光网络(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中,支持多个用户共享单个PON接口。
用戶提問
提問
所有 (3)安裝 (1)長度 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
N***n
United States
June 16, 2022
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄