S3410-24TF-P 24端口管理型PoE+交换机配备有24个10/100/1000BASE-T端口,以及4个1千兆SFP上行端口。其中,24个RJ45端口支持IEEE 802.3af PoE和IEEE 802.3at PoE+(每个端口最高30W)用于为连接的IP电话、无线接入点或其他符合标准的PoE和PoE+终端网络设备供电。它支持4个单位的虚拟堆叠功能。该管理型企业交换机采用先进的Broadcom 芯片,提供128 Gbps的交换容量和96 Mpps的转发速率。它采用单电源供应和单智能风扇,以提供优越的处理性能和网络可靠性。该接入交换机为校园网络、中小企业和企业网络提供了紧凑且经济实惠的解决方案。
單擊打開
S3410-24TF-P,24口以太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@370W,4 x 1Gb SFP 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 芯片
24口千兆以太網L2+ PoE+交換機,24x PoE+ @370W,4x 1Gb SFP 上行鏈路,Broadcom 芯片
軟件亮點
支持堆疊鏈路
支持線路速率IPv4/IPv6雙協議棧多層交換
支持STP/RSTP/MSTP
支持快速鏈路檢測協議(RLDP)
支持以太網環網保護開關(ERPS)
支持快速以太網上行鏈路保護協議(REUP)
支持系統日誌、基於Web的管理、Telnet、SSH
支持RMON
支持IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持LLDP (802.1ab)
支持sFlow
支持SNMP V1/V2/V3
支持ARP欺騙防範
支持主動防禦各種DDoS攻擊
支持硬件CPU保護機制
支持網絡基礎保護政策 (NFPP)
支持DHCP偵聽
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
Voice VLAN 使 VoIP 不必与来自数据 VLAN 的所有广播和其他流量竞争,确保优先传输,减少数据包丢失和延迟。
DHCP 动态分配 IP 地址,简化了 IP 地址管理,节省了更多的管理时间和成本,而且更加安全。
SNMP使用统一的接口和协议管理网络设备可以管理位于不同物理空间的设备,从而大幅度提高网络管理的效率,简化网络管理,并及时发现并解决故障,保证设备的稳定运行。
它具有 SSH、ACL、AAA 等网络级安全和稳定功能,可为企业、校园和金融行业抵御网络威胁。
RJ45 端口 | 24x 10/100/1000M | 24x 10/100/1000M | 10x 10/100/1000M | 48x 10/100/1000M | 48x 100/1000M |
光纖端口 | 4x 1G SFP | 2x 1G SFP (2 combo) 2x 10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP (2 combo) 2x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE 端口 | 24x PoE+ | 24x PoE+ | 10x PoE+ | 48x PoE+ | 48x PoE+ |
PoE 預算 | 370W | 740W | 125W | 740W | 740W |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L3 |
堆疊 | ≤4臺 | ≤4臺 | — | ≤4臺 | ≤8臺 |
電源 | 內置1個 | 1+1 熱插拔 | 內置1個 | 1+1 熱插拔 | 1+1 熱插拔 |
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合 | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 |
A***y
Canada
L***a
Argentina
P***n
Netherlands