F68GPS支持FTTH/O建网模式,配备4个10G SFP+上行端口,为上行数据传输提供充足的带宽,16个GPON下行端口,提供2K终端ONU接入数量,实现单纤网络覆盖所有业务,简化网络部署。 网络架构并降低OPEX。
为用户提供不对称的上行1.25Gbps/下行2.5Gbps传输速率,支持DBA和QoS动态带宽分配,在保证通信质量的同时最大限度地利用带宽资源。
單擊打開
F68GPS,16口 GPON OLT,帶16x GPON和4x 10G SFP+口,不含光模組
#154793
#154793
US$3,799.00
FS P/N: F68GPSFS P/N: F68GPS
11 銷量
1 評價
1 問答
可提前預購, Ship by 27 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
F68GPS, 16-Port GPON OLT帶16x GPON, 4x 10G SFP+口, 不帶光模組
規格參數
上行端口
4x 10G SFP+口
下行端口
16x GPON口
PON 接口特徵
下行2.5Gbps/上行1.25Gbps
安全ONU認證機制
安全ONU認證機制
VLANs
Port/IP/Protocol/MAC-based VLAN
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
4K VLAN
QinQ和Flex QinQ
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和 SLA
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE 802.1p, CoS
WRR, SP
速率限制
DBA和 SLA
組播
L2組播
IGMP Snooping
MLD Snooping
IGMP Snooping
MLD Snooping
可靠性
STP,
RSTP,
Rogue-ONU Check
RSTP,
Rogue-ONU Check
網絡安全
ACL,
風暴控制,
數據加密,
端口隔離
風暴控制,
數據加密,
端口隔離
溫度
工作0~40℃ (32~104℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
存儲-25~55℃ (-13~131℉)
濕度
工作10%~90% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
17.20''x15.76''x0.52'' (437x400.3x13.2mm)
重量
3.2Kg
應用方案
用戶提問
提問
所有 (1)推薦產品 (1)Web 管理
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***n
Canada
January 29, 2022
Exactly what I ordered and needed. Easy setup and it's working correctly.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄