客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.
這張圖片是關於FMU-WDM43O.

FMU-WDM43O,TFF,GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR共存波分復用器, 支持四合一

#157398
#157398

1260-1660nm 0.8dB-1.7dB IL RL≥ 45dB Isolation≥30/15dB

US$249.00
FS P/N: FMU-WDM43O
FS P/N: FMU-WDM43O
163 銷量
1 評價
2 問答
11件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

FMU-WDM43O, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR四合一共存波分復用器,支持四種技術在同一網絡環境中並存

GPON作為PON演進中的中間設備,採用薄膜濾波器(TFF)技術,可在同一網絡環境下實現GPON、XG(S)-PON、NG-PON2以及OTDR信號的共存。GPON和XG(S)-PON使得現有網絡中GPON與XG(S)-PON可以互不干擾地同時存在,無需影響現有業務,從而實現從GPON平滑過渡到XG(S)-PON,確保了系統穩定可靠且易於管理,以滿足服務速率升級的需求。同時,1260-1660nm的寬帶工作範圍為PON的演進提供了支撐條件。

規格參數
工作波長
1260~1660nm
波長範圍
GPON 1290~1330 & 1480~1500nm
XG(S)-PON 1260~1280 & 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 & 1596~1603nm
OTDR 1640~1660nm
插入損耗
GPON ≤0.8dB
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
OTDR ≤1.7dB
隔離
GPON ≥30dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
OTDR ≥15dB
通帶波動
≤ 0.3dB
偏振相關損耗
≤ 0.2dB
回波損耗
≥ 45dB
方向性
≥ 50dB
光功率
≤ 500mW
偏振模色散
工作溫度
-10~70°C (14~158°F)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185°F)
尺寸(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
光纖連接頭(所有端口)
SC/APC
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
用戶提問
提問
所有 (2)匹配機箱 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

G***t

United States

May 04, 2023
5.0
I do admire your company's customer service, reaching out to customers. It gives me a positive image of the company.
確認購買
有幫助 9
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄