作为PON演进中的GPON中间设备,采用TFF技术,可让GPON、XG(S)-PON、NG-PON2、OTDR及CATV信号在同一网络环境下共存。GPON与XG(S)-PON保证在现有网络中二者可以无缝配合,并不影响现有服务,实现从GPON向XG(S)-PON平稳演进,保持系统的稳定、可靠和易管理性,满足服务速率升级需求。此外,1260-1660nm的宽频工作范围为PON的发展提供保障。
單擊打開
FMU-WDM53CO,TFF,GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV/OTDR共存波分復用器,支持五合一
#157399
#157399
US$279.00
FS P/N: FMU-WDM53COFS P/N: FMU-WDM53CO
6 銷量
1 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 25 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
FMU-WDM53CO, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV/OTDR五合一共存波分復用器,支持五種技術在同一網絡環境中並存
規格參數
工作波長
1260~1660nm
波長範圍
GPON 1290~1330 & 1480~1500nm
XG(S)-PON 1260~1280 & 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 & 1596~1603nm
CATV 1550~1560nm
OTDR 1640~1660nm
XG(S)-PON 1260~1280 & 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 & 1596~1603nm
CATV 1550~1560nm
OTDR 1640~1660nm
插入損耗
GPON ≤0.8dB
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
CATV ≤1.7dB
OTDR ≤2.0dB
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
CATV ≤1.7dB
OTDR ≤2.0dB
隔離
GPON ≥30dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
CATV ≥30dB
OTDR ≥15dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
CATV ≥30dB
OTDR ≥15dB
通帶波動
≤ 0.3dB
偏振相關損耗
≤ 0.2dB
回波損耗
≥ 45dB
方向性
≥ 50dB
光功率
≤ 500mW
偏振模色散
≤ 0.2ps
工作溫度
-10~70°C (14~158°F)
儲存溫度
-40~85°C (-40~185°F)
尺寸(HxWxD)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
光纖連接頭(所有端口)
SC/APC
應用方案
用戶提問
提問
所有 (2)匹配機箱 (1)推薦產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
G***t
United States
May 04, 2023
I do admire your company's customer service, reaching out to customers. It gives me a positive image of the company.
確認購買
有幫助 9
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄