S5300-12S是一款功能强大的以太网L3交换机,拥有12个10Gb SFP+端口。除了支持强大的ACL、选择性QinQ、1:1和N:1 VLAN交换、以太网OAM、运营商QoS和工业级10G以太网环网等特性外,还能满足各种复杂场景的需求。 该产品专为IP城域网和企业网络设计,适用于需要高速传输和长距离连接的环境,如数据中心、远程办公室和广域网扩展等场景。
單擊打開
S5300-12S,12口以太網L3交換機,12 x 10Gb SFP+,支持堆疊
#185533
#185533
US$919.00
FS P/N: S5300-12SFS P/N: S5300-12S
143 銷量
6 評價
13 問答
15件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
3件在途庫存 , 最快10 Mar, 2025送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
12口以太網L3交換機,12個10Gb SFP+,支持堆疊
規格參數
端口
12x 10G SFP+
MAC 地址
32K
交換容量
240 Gbps
延遲
8.13μs/7.92μs
轉發速率
178.6 Mpps
VLAN
4K
數據包緩衝區
4MB
ARP
8K
閃存
16MB
巨型幀
9216
DRAM
512MB
MTBF
>100,000 小時
電源
1+1個內置
IPv6 路由
4K
風扇數量
2個內置
IPv4 路由
12K
風向
左-右
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
尺寸(HxWxD)
44x440x280mm (1.73''x17.3''x11.1'')
存儲溫度
-40 ~ 85ºC (-40 ~ 185°F)
請注意:默認配備英標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
支持靜態/LACP鏈路聚合、接口備份
支持8臺設備虛擬堆疊
支持URPF, LLDP, VRRP
支持1+1電源備份
支持PIM-SM、PIM-DM、IGMP v1/v2/v3
支持IGMP偵聽, IGMP Fast Leave, MVR, IGMP filte
無錯網絡配置
支持行業級EAPS和ERPS
支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)和802.1S(MSTP)
支持BPDU防護、根防護和環回防護
支持IPv6靜態路由、RIPng、OSPFv3
支持DHCP服務器/中繼
支持SNMP V1/V2/V3
為用戶和物聯網提供安全且簡化的訪問
設備級安全
完善的安全認證機制
支持完善的環形檢測機制
支持端口隔離、DHCP-Snooping TFTP模式文件上傳/下載管理
支持TFTP、FTP
支持NTP、SPAN、RSPAN
應用方案
展開
特徵概述
高性能全萬兆位核心交換機
12個SFP+端口用於連接核心層和接入層,可提高流量和網絡性能。
240 Gbps
交換機容量
178.6 Mpps
轉發率
Layer3
支持虛擬堆疊,靈活的組網性能
8臺同型號設備之間堆疊,為未來網絡擴展增加帶寬,並簡化管理。
8臺
虛擬堆疊
50ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
傳統核心、匯聚和接入的三層設計
QoS(服務質量)--用於更好的流量控制
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級,以降低網絡上的數據包丟失、延遲和抖動。
未受控制的流量會導致網絡擁塞和數據包丟失。
對流量進行分類和優先級排序,以實現理想效率。
ERPS(以太網環保護切換)可在50毫秒以下實現故障轉移保護
ERPS在主設備上實現比STP更快的環路阻塞和鏈路恢復,可以有效地為任何網絡添加冗餘和正常運行時間保護。
阻止 RPL 擁有者以避免在循環中無休止地發送數據
解封RPL owner,保證流量轉發不間斷
RJ45端口 | — | 4x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP端口 | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
SFP+端口 | 12x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
管理層 | L3 | L2+ | L3 |
堆疊或MLAG | 堆疊 | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP偵聽, LACP | |||
靜態路由, RIP, OSPF, BGP | — | ||
1+1熱插拔電源 | — | — |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (13)未解答的問題 (3)堆疊 (2)IPv6 (1)端口 (1)VLAN (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
1
0
0
0
M***k
Netherlands
November 21, 2023
It does its job, has no connection problems and is very efficient
確認購買
有幫助 3
評論 0W***y
United States
September 26, 2023
It does its job, has no connection problems and is very efficient.
確認購買
有幫助 4
評論 0P***e
United States
August 13, 2023
We upgraded our office network with the S5300-12S switch, and it has made a noticeable difference in performance.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄