OLT6810-06提供GPON、EPON、10G EPON接入,支持FTTH/O多网络构建模式,实现单光纤网络覆盖所有服务,简化网络架构,降低运营支出(OPEX)。 该设备支持无槽位限制的业务板混合插拔,提升系统的交换容量和性能。同时,它支持双主控、双电源(1+1备份),以及多重上行保护,以确保提供安全可靠的运营环境。此外,该设备搭载智能风扇,实现风速调节、报警查询和性能监控,能够提供卓越的客户体验。
單擊打開
OLT6810-06,定製OLT機箱,帶標準風扇板卡,2個MCU插槽,4個線卡插槽,支持AC交流/DC直流電源
#192935
#192935
US$4,990.00
FS P/N: OLT6810-06FS P/N: OLT6810-06
2 銷量
1 評價
1 問答
電源:
1x 100~240VAC
可提前預購, Ship by 30 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 DHL Express Worldwide
產品和項目咨詢
解決方案設計
3 年保修
OLT6810-06,定製OLT機箱,帶標準風扇板,2個MCU插槽,4個線卡插槽,支持交流/直流電源
規格參數
插槽
2個MCU插槽,4個線卡插槽
線卡類型
GPON, EPON
DRAM
1024MB
閃存
64MB
背板帶寬
640Gps
MAC表
128K
IPv4路由表
8K
IPv6路由表
8K
生效VLAN
4094
SVI編號
512
電源插槽
2
電源
1個交流電源 100~240V
1個直流電源 -36~-72VDC
2個交流電源 100~240V
2個直流電源 -36~-72V
1個交流電源 100~240V+1個直流電源 -36~-72V
1個直流電源 -36~-72VDC
2個交流電源 100~240V
2個直流電源 -36~-72V
1個交流電源 100~240V+1個直流電源 -36~-72V
風扇數量
6
風向
左-右
功耗
最大功率533W
MTBF (Hr)
90K
溫度
工作溫度 0°C~45°C (32~113℉)
存儲溫度 -40°C~80°C (-40~176℉)
存儲溫度 -40°C~80°C (-40~176℉)
濕度
工作濕度 10%~85%(無冷凝)
存儲濕度 5%~95% (無冷凝)
存儲濕度 5%~95% (無冷凝)
尺寸(HxWxD)
399.7x482.6x548mm(15.74''x19''x21.57'')
重量(空載)
47.4Kg
應用方案
特徵概述
支持定製電源
飛速(FS)研發的OLT提供了多種電源選擇,包括交流、直流、雙交流、雙直流和混合電源,可滿足您不同的需求。
單交流/直流電源
符合多種電源標準要求
雙直流/交流電源
增強系統的可靠性與靈活性
混合電源
適配特定電源環境
用戶提問
提問
所有 (1)定製 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
M***o
Australia
August 30, 2023
It is a very good product, well packed, and I am happy with order.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄