电源状态可以通过RS485通信接口进行监控,或者通过使用LCD热插拔显示来进行本地监控,以警报潜在的过载情况。它支持用户指定的报警通知阈值,使数据中心管理人员能够评估能源使用趋势,确保最长正常运行时间。远程和本地监控功能可以对PDU的重要状态进行远程和现场跟踪,并为企业和网络客户提供出口控制。数字显示屏可显示电流强度、电压、功率、IP 地址和其他 PDU 信息。
單擊打開
3m 7.36kW 32A/230V智能監測型PDU插座,36個C13和4個C19插位,IEC 309 32A 2P+E插頭
#74156
#74156
US$549.00
FS P/N: PDU-2PE42I-VMOFS P/N: PDU-2PE42I-VMO
1.1K 銷量
9 評價
27 問答
型號:
14件現貨 中國倉, 預計24 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
US$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
7.36kW 單相 32A/230V 監控型PDU, 36 C13 & 6 C19 插座, IEC 309 32A 2P+E 插頭, 10ft電源線, 0U電壓
規格參數
PDU類型
計量型
相數
單相
插座類型
36 C13 & 6 C19
插頭類型
IEC 309 32A 2P+E
額定電流
32A
額定電壓
230V
負載能力
7.36kW
頻率
50/60Hz
線長
3m(10ft)
線規
10AWG
容量
垂直 (0U)
尺寸 (HxWxD)
1879x56x44.5mm (74.0"x2.20"x1.75")
電流表
LCD 熱插拔
斷路器
2, 電磁-液壓式
無托安裝座
無法移動
機架安裝支架
無法移動
結構材料
鋁合金
網絡連接
10/100Base-T
工作溫度
0°C~55°C (32°F ~ 131°F)
相對濕度
10~95%, 非冷凝
應用方案
展開
特徵概述
監測型 PDU 應用
訪問方法包括 SNMP (V1/V2C/V3)、Telnet 和串行訪問。它還能通過電子郵件或 SNMP 陷阱提供有關電源事件的即時更新。
部署簡單,使用方便
确保在要求苛刻的数据中心和网络机柜中高效配电。
熱插拔電流表
在不影響供電的情況下更換和升級電流表
斷路器
識別故障電源並對跳閘的斷路器做出反應
純銅芯片電源線
長度長,可到達較遠的電源,更靈活
擴展您的資產安全
PDU 通过提供智能、高级警报和对电源链的可视性,最大限度地提高数据中心的效率。
通過 Zabbix 進行遠程監控
支持通過Zabbix同時遠程監控PDU和其他設備的工作狀態。
監控網絡設備的電壓和電流
監控網絡設備的運行狀態
監控溫度和濕度環境
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網絡接入 | — |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (27)配套產品 (2)應用 (1)當前 (1)安裝方式 (1)端口速率 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
8
1
0
0
0
M***y
Australia
November 23, 2021
FS makes a good PDU. What makes it get 5 stars is the tech support. We encountered an issue about the switch dropped off from the network and the tech helped us fixing the problem very quickly, without the need to shut down any ports. Now that's customer service! I just wished that the footprint is not as big. Some product out there that rivals this PDU has a better foot print. What makes us chose this over others is not the foot print, but support and reliability.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***r
Moldova
November 15, 2021
We have had this running now for a couple months and it holding up without issue. The wire management is well thought out on this PDU. I have found that this detail is an after thought from many vendors but FS seems to take it very seriously.
確認購買
有幫助 0
評論 0J***t
United States
July 03, 2021
The PDU works as expected, sturdy construction, plenty of sockets, all as expected.
Good thing is that it can be also mounted vertically and take 0 units.
Good thing is that it can be also mounted vertically and take 0 units.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄