10GBASE-T SFP+兼容的SFP+光模組通過RJ-45連接器在cat6a/cat7線纜上提供10GBase-T吞吐量,鏈路長度最長可達30m。該光模組符合IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431和SFP+ MSA標準。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列的交換機、路由器、伺服器、網路介面卡(NIC)等。該工業光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化的應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
單擊打開
中性(Generic)兼容10GBASE-T SFP+工業級電口模塊 RJ-45 30m (LOS)
Hot #111924
Hot #111924
NT$2,395.00
FS P/N: SFP-10G-T-IFS P/N: SFP-10G-T-I
2.8K 銷量
25 評價
5 問答
光模組型號:
350件現貨 中國倉, 預計9 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10GBASE-T SFP+光模組(電口, 30m, 工業級, RJ-45)
規格參數
型號名
SFP-10G-T
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10Gbps
功耗
≤2.3W
傳輸距離
30m@Cat6a/Cat7 或更遠
介面
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
5,000,000小時
工作溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
靈活的區域網部署
使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。
低功耗,實現節能
內置的Marvell晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節能並提供具有成本效益的解決方案。
Broadcom晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便
採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (5)介面 (2)兼容性 (1)FS Box (1)飛速(FS)S3900 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
25
0
0
0
0
W***p
Singapore
June 16, 2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
確認購買
有幫助 0
評論 0L***s
United States
January 10, 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄