華三SFP-XG-LR-SM1310-I兼容的SFP+光模組通過LC雙工單模光纖支持長達10km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae標準。可通過SFF-8472中規定的2線串列介面進行DDM數字診斷。該工業級光模組具有-40℃至85℃的工作溫度範圍,可在惡劣的工業環境中工作,例如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、船舶、石油和天然氣、採礦等。
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802122028m44bwe.jpg)
單擊打開
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122028m44bwe.jpg)
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122028jetp9b.jpg)
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021220282tvgo4.jpg)
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122028al22ou.jpg)
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021220289jnjti.jpg)
![華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
華三(H3C) SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組 1310nm 10km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級)
#111925
#111925
NT$871.00
FS P/N: SFP-10GLR-31-IFS P/N: SFP-10GLR-31-I
260 銷量
36 評價
8 問答
光模組型號:
97件現貨 中國倉, 預計9 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
華三SFP-XG-LR-SM1310-I兼容10GBASE-LR SFP+光模組(單模,1310nm,10km,LC接頭,工業級,DOM數字診斷)
規格參數
H3C 兼容
SFP-XG-LR-SM1310-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.52Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
10km
接頭
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-12.6dBm
功率預算
4.4dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, 10GFC, FC-PI-4
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857344845e846354dc7da7.43978587.jpeg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於數據中心和電信應用。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
最大傳輸速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最遠傳輸距離 | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@單模 |
光纖類型 | 單模 | Cat6A/Cat7更高 | Cat6A/Cat7更高 | 多模 | 多模 | 多模/單模 |
發射光功率 | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
接收靈敏度 | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
功耗 | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (典型值) | ≤0.6W (典型值) | <1W |
工作溫度 | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C | 0~70°C -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (8)1類激光 (1)介面清潔器 (1)兼容衰減器 (1)兼容線纜 (1)產品推薦 (1)S5120V2-LI 系列 (1)S5130S-EI 系列 (1)S6520X-SI 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
35
1
0
0
0
J***n
Singapore
November 30, 2023
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
確認購買
有幫助 0
評論 0J***o
Singapore
November 16, 2023
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
確認購買
有幫助 0
評論 0T***y
United States
November 04, 2023
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄