GW-CRPS800N2C 熱插拔AC電源模塊適用於N8560-64C和NC8200-4TD乙太網交換機。您可以在不關閉交換機或干擾交換功能的情況下進行安裝。N8560-64C交換機的AC電源輸出為800W,支持低線電壓(100-120 VAC)和高線電壓(200–240 VAC)。它們為解決乙太網交換機內部電源故障問題提供了低成本、易處理的解決方案,從而避免交換設備關機問題。使用這些電源模塊可以極大提高交換機的可靠性。
單擊打開
熱插拔800W AC電源模塊,適用於N8560-64C,NC8200-4TD交換機
#115397
#115397
NT$16,767.00
FS P/N: GW-CRPS800N2CFS P/N: GW-CRPS800N2C
5 銷量
4 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 03 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
熱插拔AC電源模塊,功率800W,適用於N8560-64C,NC8200-4TD。
規格參數
輸入電壓
100-240 V
輸入電流
5A-10A
輸出電壓
12 V
工作溫度
0 - 55° C
工作濕度
10%-85%
輸出功率
800W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
熱插拔冗餘電源,24/7 保持在線
1+1熱插拔直流電源支持用戶在不關閉交換機電源或中斷交換功能的情況下安裝。
產品介紹
熱插拔AC電源模塊,功率800W,適用於N8560-64C,NC8200-4TD。
GW-CRPS800N2C 熱插拔AC電源模塊適用於N8560-64C和NC8200-4TD乙太網交換機。您可以在不關閉交換機或干擾交換功能的情況下進行安裝。N8560-64C交換機的AC電源輸出為800W,支持低線電壓(100-120 VAC)和高線電壓(200–240 VAC)。它們為解決乙太網交換機內部電源故障問題提供了低成本、易處理的解決方案,從而避免交換設備關機問題。使用這些電源模塊可以極大提高交換機的可靠性。
規格參數
輸入電壓
100-240 V
輸入電流
5A-10A
輸出電壓
12 V
工作溫度
0 - 55° C
工作濕度
10%-85%
輸出功率
800W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
熱插拔冗餘電源,24/7 保持在線
1+1熱插拔直流電源支持用戶在不關閉交換機電源或中斷交換功能的情況下安裝。
用戶提問
用戶評價
NT$16,767.00
可提前預購