這款Arista CAB-Q-4S-100G-3.5M兼容QSFP28轉4x25G SFP28高速線纜採用無源銅芯材質,不需要額外的電源來保證連接質量。 這款無源銅芯高速分支線纜符合IEEE 802.3bj、SFF-8402和SFF-8665標準。 它提供了一個連接方案,一端是100G QSFP28埠,另一端是四個25G SFP28埠,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的成本效益高的短距離互連。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
單擊打開
這款Arista CAB-Q-4S-100G-3.5M兼容QSFP28轉4x25G SFP28高速線纜採用無源銅芯材質,不需要額外的電源來保證連接質量。 這款無源銅芯高速分支線纜符合IEEE 802.3bj、SFF-8402和SFF-8665標準。 它提供了一個連接方案,一端是100G QSFP28埠,另一端是四個25G SFP28埠,適用於電信運營商或數據中心等設備房內的成本效益高的短距離互連。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接思科(Cisco)到Arista、戴爾(Dell)到瞻博(Juniper)等各種配置的混搭組合。
該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。
該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。
線纜類型 | 無源銅纜 | 無源銅纜 | 有源銅纜 | 有源光纜 | 有源光纜 |
傳輸速率 | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G |
介面類型 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 |
功耗 | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
線纜長度 | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
線規 | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
最小彎曲半徑 | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
材質 | 銅 | 銅 | 銅 | 光纖 | 光纖 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
L***w
United States
J***n
Sweden
I***d
India