FI-3000光纖檢測顯微儀提供了廣泛的功能集, 可以輕鬆高效地測試MPO光纖主幹、配線盒和方陣電纜。多攝像機設計可提供快速實時視圖, 讓您使用簡單的觸摸屏手勢即可實時從整個幹線移動到各個端面。觸摸「TEST」, 幾秒鐘內, 您將獲得自動通過/失敗結果且符合IEC 61300-3-35標準。將結果存儲在您的手機上, 並通過簡訊、電子郵件或使用行業領先的LinkWare平臺共享它們來存儲完整的項目報告, 包括銅纜、光纖損耗、OTDR 和端面圖像。緊湊、符合人體工程學的設計和自動對焦功能讓您即使在測試數百條電纜或埠時也能快速便捷。
單擊打開
福祿克(Fluke) FI-3000光纖檢測顯微儀
#128389
#128389
NT$202,172.00
FS P/N: FI-3000FS P/N: FI-3000
2 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
FI-3000光纖檢測顯微儀
規格參數
攝像機類型
5百萬像素1/4英寸CMOS感測器
電池類型
鋰電池,10.8小時使用時間
端型支持
單纖和MTP/MPO-8/12/16
可選自動通過時間
≤2 秒/根光纖
視場
610umx460um
解析度
1um
光源
LED,壽命>100,000h壽命
端面照明
同軸藍光LED
埠照明
白色LED
無線傳輸輸出功率
<100mW,頻率範圍2.4GHz
工作溫度
-10°C~45°C
存放溫度
-10°C~60°C
測試標註
IEC 61300-3-35
衝擊
1米跌落測試
安全
IEC 61010-1,污染等級2
EMC
IEC 61326-1(可控電磁環境)
體積
168mm x 137mm x 54mm
重量
326g(帶防塵蓋且無適配器尖部)
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
集多功能於一體,簡單易用
FI-3000光纖檢測顯微儀提供了齊全的功能,可輕鬆高效地測試MTP/MPO光纖主幹、配線盒和方陣電纜。 多攝像機設計提供快速實時視圖,讓您使用簡單的觸摸屏手勢即可實時從整個幹線移動到各個端面。
多種連接器類型
可用於單纖或MPO檢測
PortBright™
內置手電筒照亮黑暗區域和密集的面板
自動對焦和自動居中
圖像穩定, 精確檢查。
自動檢查
通過全自動檢查範圍靈活分析和分級光纖連接的清潔度。
多款適配器
多種適配器,可滿足用戶不同的檢查需求。
自動對焦
幾秒鐘內圖像穩定的準確檢查。
內置電池
連續使用探頭3小時。
iOS和Android應用程序(FI-IN)
獲得符合IEC 61300-3-35的自動通過/未通過結果,並在數秒內通過Wi-FI將實時報告傳輸到智能終端。
Wi-Fi連接
Wi-Fi連接到iOS或Android。
在線縮放
放大或縮小每個端面。
存儲和共享
以圖像或PDF格式傳輸報告。
LinkWare™PC管理軟體
產品介紹
FI-3000光纖檢測顯微儀
FI-3000光纖檢測顯微儀提供了廣泛的功能集, 可以輕鬆高效地測試MPO光纖主幹、配線盒和方陣電纜。多攝像機設計可提供快速實時視圖, 讓您使用簡單的觸摸屏手勢即可實時從整個幹線移動到各個端面。觸摸「TEST」, 幾秒鐘內, 您將獲得自動通過/失敗結果且符合IEC 61300-3-35標準。將結果存儲在您的手機上, 並通過簡訊、電子郵件或使用行業領先的LinkWare平臺共享它們來存儲完整的項目報告, 包括銅纜、光纖損耗、OTDR 和端面圖像。緊湊、符合人體工程學的設計和自動對焦功能讓您即使在測試數百條電纜或埠時也能快速便捷。
規格參數
攝像機類型
5百萬像素1/4英寸CMOS感測器
電池類型
鋰電池,10.8小時使用時間
端型支持
單纖和MTP/MPO-8/12/16
可選自動通過時間
≤2 秒/根光纖
視場
610umx460um
解析度
1um
光源
LED,壽命>100,000h壽命
端面照明
同軸藍光LED
埠照明
白色LED
無線傳輸輸出功率
<100mW,頻率範圍2.4GHz
工作溫度
-10°C~45°C
存放溫度
-10°C~60°C
測試標註
IEC 61300-3-35
衝擊
1米跌落測試
安全
IEC 61010-1,污染等級2
EMC
IEC 61326-1(可控電磁環境)
體積
168mm x 137mm x 54mm
重量
326g(帶防塵蓋且無適配器尖部)
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
集多功能於一體,簡單易用
FI-3000光纖檢測顯微儀提供了齊全的功能,可輕鬆高效地測試MTP/MPO光纖主幹、配線盒和方陣電纜。 多攝像機設計提供快速實時視圖,讓您使用簡單的觸摸屏手勢即可實時從整個幹線移動到各個端面。
多種連接器類型
可用於單纖或MPO檢測
PortBright™
內置手電筒照亮黑暗區域和密集的面板
自動對焦和自動居中
圖像穩定, 精確檢查。
自動檢查
通過全自動檢查範圍靈活分析和分級光纖連接的清潔度。
多款適配器
多種適配器,可滿足用戶不同的檢查需求。
自動對焦
幾秒鐘內圖像穩定的準確檢查。
內置電池
連續使用探頭3小時。
iOS和Android應用程序(FI-IN)
獲得符合IEC 61300-3-35的自動通過/未通過結果,並在數秒內通過Wi-FI將實時報告傳輸到智能終端。
Wi-Fi連接
Wi-Fi連接到iOS或Android。
在線縮放
放大或縮小每個端面。
存儲和共享
以圖像或PDF格式傳輸報告。
LinkWare™PC管理軟體
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$202,172.00
可提前預購