客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.
這張圖片是關於WR-AX1800.

飛速(FS) Wi-Fi 6路由器 AX1800無線速度(高達 1.8 Gbps) 帶 1.5GHz 四核CPU

#134041
#134041

家長控制 802.11ax WPA3 4K 串流 家庭

NT$2,146.00
FS P/N: WR-AX1800
FS P/N: WR-AX1800
256 銷量
5 評價
24 問答
242件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
3件在途庫存 , 最快25 May, 2026送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

飛速(FS) Wi-Fi 6 路由器,AX1800 無線速度(高達 1.8 Gbps),帶 1.5 GHz 四核 CPU

WR-AX1800 Wi-Fi路由器採用最新的Wi-Fi 6,雙頻並發速率高達1775Mbps(2.4GHz:574Mbps,5GHz:1201Mbps)。 搭配1.5GHz高性能四核處理器單元,網路負載能力大幅提升。 您需要的響應瞬間更快,長期運行更穩定。 MU-MIMO+OFDMA技術顯著提升網路性能和效率,讓更多設備同時上網。 WR-AX1800是智能家居系統的優選路由器。

規格參數
有線介面
1x 10/100/1000Mbps WAN 埠,3x 10/100/1000Mbps LAN 埠
無線標準
IEEE 802.11ac/a/n/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
晶元
BCM6755
頻帶
2.4 GHz 和 5 GHz
傳輸速率
1775 Mbps
功率
12V⎓1A
天線
4x 6dBi 外部天線
MIMO
2X2
發射功率
<20dBm (2.4G), <23dBm (5G)
尺寸 (WxDxH)
23.7x15.3x4.5cm(9.33"x6.02"x1.77")
工作溫度
0℃~40℃
儲存溫度
-40℃~70℃
工作濕度
10%-90%(相對濕度非凝結)
保質期
2 年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

高性能 Wi-Fi 6 路由器
通過遍布整個家庭的強大 Wi-Fi 信號,為您的日常生活增添色彩。
博通晶元
雙頻 Wi-Fi 6
WPA3
BBS Coloring技術
目標喚醒時間
Broadcom 1.5 GHz CPU 帶來終極網路衝浪體驗

使 4K/HD 流媒體、在線遊戲和下載速度更快、更穩定。

雙頻 Wi-Fi 增加 50%

2.4GHz + 5 GHz 頻段網路為不同的應用程序和設備提供了更大的靈活性和帶寬。

整個家庭的 Wi-Fi 覆蓋
4 根波束成形天線的最大覆蓋範圍,隨時隨地享受穩定的 Wi-Fi。
波束賦形技術
4 增益天線
前端模塊 (FEM)
連接更多,告別擁堵

OFDMA 同時為多個用戶提供服務,從而實現更好的頻率重用、減少延遲並提高效率。

產品介紹

飛速(FS) Wi-Fi 6 路由器,AX1800 無線速度(高達 1.8 Gbps),帶 1.5 GHz 四核 CPU

WR-AX1800 Wi-Fi路由器採用最新的Wi-Fi 6,雙頻並發速率高達1775Mbps(2.4GHz:574Mbps,5GHz:1201Mbps)。 搭配1.5GHz高性能四核處理器單元,網路負載能力大幅提升。 您需要的響應瞬間更快,長期運行更穩定。 MU-MIMO+OFDMA技術顯著提升網路性能和效率,讓更多設備同時上網。 WR-AX1800是智能家居系統的優選路由器。

規格參數
有線介面
1x 10/100/1000Mbps WAN 埠,3x 10/100/1000Mbps LAN 埠
無線標準
IEEE 802.11ac/a/n/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
晶元
BCM6755
頻帶
2.4 GHz 和 5 GHz
傳輸速率
1775 Mbps
功率
12V⎓1A
天線
4x 6dBi 外部天線
MIMO
2X2
發射功率
<20dBm (2.4G), <23dBm (5G)
尺寸 (WxDxH)
23.7x15.3x4.5cm(9.33"x6.02"x1.77")
工作溫度
0℃~40℃
儲存溫度
-40℃~70℃
工作濕度
10%-90%(相對濕度非凝結)
保質期
2 年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
高性能 Wi-Fi 6 路由器
通過遍布整個家庭的強大 Wi-Fi 信號,為您的日常生活增添色彩。
博通晶元
雙頻 Wi-Fi 6
WPA3
BBS Coloring技術
目標喚醒時間
Broadcom 1.5 GHz CPU 帶來終極網路衝浪體驗

使 4K/HD 流媒體、在線遊戲和下載速度更快、更穩定。

雙頻 Wi-Fi 增加 50%

2.4GHz + 5 GHz 頻段網路為不同的應用程序和設備提供了更大的靈活性和帶寬。

整個家庭的 Wi-Fi 覆蓋
4 根波束成形天線的最大覆蓋範圍,隨時隨地享受穩定的 Wi-Fi。
波束賦形技術
4 增益天線
前端模塊 (FEM)
連接更多,告別擁堵

OFDMA 同時為多個用戶提供服務,從而實現更好的頻率重用、減少延遲並提高效率。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$2,146.00

242件現貨 中國倉