無線
無線
類型
管理
篩選
18 條結果
排序:
銷量
類型
管理
Wi-Fi 標準
乙太網埠
管理
Wi-Fi 標準
管理
更多篩選
更多篩選
更多篩選
更多篩選
18 條結果
排序:
Hot
AP-N505, Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Indoor Access Point, Seamless Roaming & 2x2 MU-MIMO Dual Radios, Manageable via FS Controller or Standalone (Without PoE Injector)
AC&雲管理 | 256 客戶
NT$4,946.00
1件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達294件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
Hot
AP-N515, Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps Indoor Access Point, Seamless Roaming & 4x4 MU-MIMO Dual Radios, Manageable via FS Controller or Standalone (Without PoE Injector)
AC&雲管理 | 1024 客戶
NT$8,368.00
55件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
AP-N635, Wi-Fi 6E, Three Radios, 7775 Mbps, Cloud-Managed
Broadcom | 1536 Clients | Next-Generation
NT$10,546.00
109件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達100件在途庫存 , 最快10 Jun, 2024送達
AP-N515H, Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Radios, 2975 Mbps
AC&雲管理 / 1024客戶
NT$5,257.00
456件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
Hot
AP-T565,Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps戶外接入點,支持無縫漫遊和2x2 MU-MIMO雙頻率,內置全向天線,可通過FS控制器或獨立管理(不包含PoE注入器)。
IP68 | AC&雲管理 | 2400 Mbps
NT$9,923.00
770件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
Hot
AP-T567,Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps戶外接入點,支持無縫漫遊和2x2 MU-MIMO雙頻率,內置定向天線,可通過FS控制器或獨立管理(不包含PoE注入器)。
IP68 | AC&雲管理 | 2400 Mbps
NT$9,923.00
840件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
Hot
AC-7072, 802.11ax無線區域網控制器 帶有8個千兆組合埠和4個10千兆SFP+埠,支持無縫Wi-Fi漫遊功能, 可管理1152個Wi-Fi 6接入點(APs)
1152 APs | 雲管理
NT$158,620.00
13件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達