FS-AP1167C具有雙無線電、2x2 MIMO和強大的硬體功能,採用Wi-Fi 802.11ac Wave 2技術,為中小型企業提供可靠的高性能無線服務。該設備可以同時在2.4GHz和5GHz頻段上提供服務。2.4GHz頻段支持兩個空間流的2x2 SU-MIMO,而5GHz頻段則支持一個空間流的2x2 SU-MIMO。通過內置智能天線和對802.11n和802.11ac的支持,該接入點為無線用戶提供千兆級的接入,極大地提升了用戶體驗。FS-AP1167C採用獨特的工業設計,可以使用附帶的安裝硬體輕鬆安裝。該接入點可獨立管理(獨立運行),適用於中小型企業和商業場景,如醫院、校園、酒店和機場。
單擊打開
1167Mbps 2x2 MIMO雙頻FAT/FIT無線AP
#84027
#84027
NT$4,635.00
FS P/N: FS-AP1167CFS P/N: FS-AP1167C
666 銷量
19 評價
51 問答
41件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps無線接入點,2x2 MU-MIMO雙無線電
規格參數
有線介面
2x 10/100/1000Mbps RJ45
AP晶元
高通QCA956
無線標準
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
頻段
2.4GHz&5GHz
最大接入用戶數量
256
傳輸速率
1167 Mbps
推薦接入用戶數量
30~40
SSIDs
32
天線類型
全向天線
MIMO
2×2
天線增益
2.4 GHz: 2× 1.15 dBi
5 GHz: 2× 2.7 dBi
5 GHz: 2× 2.7 dBi
工作模式
FAT/FIT AP
參考覆蓋半徑
25m
尺寸 (HxWxD)
1.69"x7.48"x7.48" (43x190x190mm)
應用環境
室內
安裝支架
吊頂/壁掛
工作溫度
-10~55°C (50~131°F)
傳輸功率
10~23dBm
儲存溫度
-40~70°C (40~158°F)
電源
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/2A
應用方案
控制器管理
控制器管理
查看產品 特徵概述
提升業務的雙無線電Wi-Fi
提供更快的速率,所有用戶都可以享受卓越的連接性,而無需降速。
Wi-Fi 5
高通晶元
所有波段1167 Mbps
兼容Wi-Fi 4
根據您的需求進行優化
該接入點在工作場所提供平穩且卓越的Wi-Fi體驗,具備負載均衡和空時公平性。
負載均衡
提高用戶平均帶寬並改善連接可用性
空時公平性
通過限制低速設備的訪問時間,提高總體Wi-Fi吞吐量
通過IXIA測試進行高質量認證
通過IXIA測試設備確保無線接入點的性能和穩定性
可獨立或與無線控制器管理
Wi-Fi 5接入點可以獨立運行或通過控制器運行,以滿足您的業務需求。
快速查看系統狀態
控制臺,Telnet登錄
Web管理
無線標準 | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
頻率 | 雙波段 | 雙波段 | 三波段 | 雙波段 | 三波段 |
最大傳輸速率 | 1167 Mbps | 733 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 3267 Mbps |
每個頻段的傳輸速率 | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 867 Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 433 Mbps | 2.4GHz: 400 Mbps 5GHz: 867 Mbps 5GHz: 1733 Mbps | 2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps | 2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps 2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps |
最大接入用戶數量 | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1040 |
並發用戶 | 30-40 | 20-30 | 30-40 | 64 | 68 |
MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
晶元 | 高通QCA9563 | 高通QCA9531 | 高通IPQ4029 | 博通BCM47622 | 博通BCM47622L |
埠 | 2x 10/100/1000M RJ45 | 2x 10/100M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 |
乙太網供電 | 802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af/802.3at |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
管理口 | 獨立運行 | 獨立運行 | 獨立運行 | ||
應用 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、教育機構、咖啡館、娛樂場所 | 中小型企業、教育機構、咖啡館、娛樂場所 |
安裝 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 |
尺寸 | 43x190x190mm | 30x165x165mm | 50x210x210mm | 26x153x193mm | 48.85x220x220mm |
相關視頻
產品介紹
Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 1167 Mbps無線接入點,2x2 MU-MIMO雙無線電
FS-AP1167C具有雙無線電、2x2 MIMO和強大的硬體功能,採用Wi-Fi 802.11ac Wave 2技術,為中小型企業提供可靠的高性能無線服務。該設備可以同時在2.4GHz和5GHz頻段上提供服務。2.4GHz頻段支持兩個空間流的2x2 SU-MIMO,而5GHz頻段則支持一個空間流的2x2 SU-MIMO。通過內置智能天線和對802.11n和802.11ac的支持,該接入點為無線用戶提供千兆級的接入,極大地提升了用戶體驗。FS-AP1167C採用獨特的工業設計,可以使用附帶的安裝硬體輕鬆安裝。該接入點可獨立管理(獨立運行),適用於中小型企業和商業場景,如醫院、校園、酒店和機場。
規格參數
有線介面
2x 10/100/1000Mbps RJ45
AP晶元
高通QCA956
無線標準
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2
頻段
2.4GHz&5GHz
最大接入用戶數量
256
傳輸速率
1167 Mbps
推薦接入用戶數量
30~40
SSIDs
32
天線類型
全向天線
MIMO
2×2
天線增益
2.4 GHz: 2× 1.15 dBi
5 GHz: 2× 2.7 dBi
5 GHz: 2× 2.7 dBi
工作模式
FAT/FIT AP
參考覆蓋半徑
25m
尺寸 (HxWxD)
1.69"x7.48"x7.48" (43x190x190mm)
應用環境
室內
安裝支架
吊頂/壁掛
工作溫度
-10~55°C (50~131°F)
傳輸功率
10~23dBm
儲存溫度
-40~70°C (40~158°F)
電源
IEEE 802.3at PoE, DC 12V/2A
應用方案
控制器管理
控制器管理
查看產品 特徵概述
提升業務的雙無線電Wi-Fi
提供更快的速率,所有用戶都可以享受卓越的連接性,而無需降速。
Wi-Fi 5
高通晶元
所有波段1167 Mbps
兼容Wi-Fi 4
根據您的需求進行優化
該接入點在工作場所提供平穩且卓越的Wi-Fi體驗,具備負載均衡和空時公平性。
負載均衡
提高用戶平均帶寬並改善連接可用性
空時公平性
通過限制低速設備的訪問時間,提高總體Wi-Fi吞吐量
通過IXIA測試進行高質量認證
通過IXIA測試設備確保無線接入點的性能和穩定性
可獨立或與無線控制器管理
Wi-Fi 5接入點可以獨立運行或通過控制器運行,以滿足您的業務需求。
快速查看系統狀態
控制臺,Telnet登錄
Web管理
無線標準 | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2/ax |
頻率 | 雙波段 | 雙波段 | 三波段 | 雙波段 | 三波段 |
最大傳輸速率 | 1167 Mbps | 733 Mbps | 3000 Mbps | 2400 Mbps | 3267 Mbps |
每個頻段的傳輸速率 | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 867 Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps 5GHz: 433 Mbps | 2.4GHz: 400 Mbps 5GHz: 867 Mbps 5GHz: 1733 Mbps | 2.4GHz: 575Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps | 2.4GHz: 574Mbps/5GHz: 1200 Mbps 5GHz: 1200 Mbps 2.4GHz: 400Mbps/5GHz: 867 Mbps |
最大接入用戶數量 | 256 | 256 | 512 | 1024 | 1040 |
並發用戶 | 30-40 | 20-30 | 30-40 | 64 | 68 |
MIMO | 2x2 | 2x2 | 4x4 | 2x2 | 2x2 |
晶元 | 高通QCA9563 | 高通QCA9531 | 高通IPQ4029 | 博通BCM47622 | 博通BCM47622L |
埠 | 2x 10/100/1000M RJ45 | 2x 10/100M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 3x 10/100/1000M RJ45 |
乙太網供電 | 802.3at | 802.3af/802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3af/802.3at |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
管理口 | 獨立運行 | 獨立運行 | 獨立運行 | ||
應用 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、醫院、校園、酒店和機場 | 中小型企業、教育機構、咖啡館、娛樂場所 | 中小型企業、教育機構、咖啡館、娛樂場所 |
安裝 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 | 吊頂/壁掛 |
尺寸 | 43x190x190mm | 30x165x165mm | 50x210x210mm | 26x153x193mm | 48.85x220x220mm |
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$4,635.00
41件現貨 中國倉